Testiranje kvalitete kablov

Lasten poskusni in testni center z visokimi zahtevami pri pregledovanju materialov in zagotavljanju kakovosti je dodatno jamstvo za odločilno prednost v kakovosti naših izdelkov.

service qualitaetssicherung testzentrum neu2 MG 1036

Vrhunsko kakovost  zagotavlja le najzahtevnejši pregled
V našem poskusnem in testnem centru testiramo zmogljivost vseh izdelkov, razvitih v Skupini LAPP, v obsežnih trajnih testih. Tako na primer naše visoko upogljive napeljave preskušamo v milijonih ciklov upogibanja pri različnih hitrostih in izjemnih stopnjah upogiba. Le tisto, kar preživi „mučilnico“, je dovolj dobro, da se vključi v program.

Optimalne testne metode za optimalne izdelke
V našem poskusnem in testnem centru imamo visokotehnološko opremo, ki je vedno najsodobnejša. Testiranja obsegajo sledeča področja kontrole: kabli in napeljave, uvodnice in pregledi materiala.

 

Obsežni testi kakovosti za kable in napeljave

  • test natezne trdnosti
  • test obstojnosti
  • električni test
  • test torzije
  • test torzije in upogiba
  • test s kabelsko verigo
  • test upogiba
  • požarni test.

 

Kontrola kakovosti za uvodnice

  • test vrste zaščite za vodo (IP X3 do X8)
  • test vrste zaščite za prah (IP 5X, IP 6X)
  • test z oljnim brizgalnikom v skladu z UL 514 B
  • test natezne trdnosti.

 

Strogi pregledi materialov

  • spektroskopija z ultrardečimi žarki za identifikacijo materialov
  • termo gravimetrija za določanje deležev materialov
  • termo analiza za kontroliranje termičnih lastnosti materialov
  • klimatska zapora za kontroliranje staranja in skladiščenja.

 

Naš testni center je odprt tudi za naše kupce
Razmišljanje usmerjeno h kupcem in brezhibna storitev sta vključena v vrednote Skupine LAPP. Našim kupcem nudimo tudi možnost uporabe prednosti našega poskusnega in testnega centra prek zavarovanja kakovosti naših izdelkov.