ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP

schleppkette

(Regulacijski) krog se zapira

 

Poleg že uveljavljenega servo kabla
ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP, Lapp sedaj
predstavlja vrtljiv podajalni kabel - ÖLFLEX®
SERVO FD 798 CP. Ta nadomešča štiri dosedanje
dovajalne kable in prav tako blesti pri hitri
menjavi položaja v verigah oskrbe z energijo.

Z odličnim pospeševanjem družin kablov
lahko zmanjšamo deleže časov nalaganja in
zaviranja za do 96 %. Kratko, novi Premium
kabli prihranijo čas in omogočajo večjo
produktivnost naprave, to pa ob največji
trajnosti ter nizko rabo prostora in težo.

 

Inovativni ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP je perfektna dopolnitev k servo kablu ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP in bo prvič predstavljen na sejmu SPS/IPC/ DRIVES 2012 (dvorana 6, stojnica 451). Prve mere bodo razpoložljive od februarja 2013.

Na prvi pogled ...798 CP – blesti!

ÖLFLEX® SERVO FD … <ukinjeni izdelki> ...760 CP/DESINA®
...770 CP/DESINA®
ÖLFLEX® SERVO FD … <nadomestni> ...798 CP
Lastnosti izdelka

pokositran bakreni vodnik X
Nizka kapacitivnost, nizko slabljenje PP-izolacija X
Min. upogibni radij za dinamične aplikacije 12 x D X
Min. upogibni radij za dinamične aplikacije 7.5 x D X
UL/CSA AWM Certifikati X
Poliuretanski plašč X
visoke dinamične zmogljivosti X
Dolžine potovanja do 100 m X
V skladu z DESINA® X
Brez halogenih plinov X
Negorljiv X
Olje odporen X
Barva plašča:  Zelena (RAL 6018) X
Barva plašča: Siva (RAL 7001) po želji