Spletni seminar - Kabelske verige

Pravilno polaganje kablov v kabelsko verigo

Kadar sestavimo verigo popolnoma novimi kabli in komponentami - Celoten sistem deluje nemoteno, vendar le za kratek čas preden postanejo vidni prvi znaki obrabe  ali okvare verige  To ni le nadležno in drago popravilo. Še večji problem je nepričakovan zastoj stroja, ki vas lahko hitro stane več tisoč evrov. Da bi se izognili napakam na vaših kabelski verigah, vam bo Frankie Poo naš specialist za  sisteme kabelskih verig podal globlji vpogled kako pravilno namestiti medije v kabelske verige.

Registrirajte se in bodite del webinar-ja vživo!

Subpage image

Kdaj bo spletni seminar?

Datum: 18.05.2017

Čas: 10h

Trajanje: cca. 60 minut vključno z Vprašanji & Odgovori

 

Kaj je vsebina spletnega seminarja?

1. Kako namestiti medije (kabli, cevi, itd) pravilno

2. Kako oblikovati večplastno  postavitev kablov  za ozke prostore

3. Največje napakepriv postavitvah kablov

4. Vprašanja in odgovori

 

Spletni seminar  bo vodil v angleškem jeziku  Frankie  Poo.