Izdelki

ÖLFLEX ROBUST, nova generacija kablov podjetja LAPP Kabel, je namenjena za zahtevno uporabo v živilski industriji.

Vrst kablov in napeljav je toliko kot peska v morju. Kljub temu se vedno znova pojavijo nove potrebe, ki zahtevajo razvoj in nove izboljšave.

 

Konec kompromisov

Kabli, ki so oplaščeni z običajnimi materiali, kot so PVC (npr. H05VV-F), PUR (npr. H07BQ-F) ali guma kloropren (npr. H07RN-F), lahko v težavnem okolju prehitro prenehajo delovati. Pogosto ne zdržijo dovolj dolgo posebnih obremenitev delovnih procesov in okolja.

 

Alternativa bi bila uporaba odpornejših izvedb, ki so na trgu na voljo le kot tako imenovani posebni kabli. Slabost: takšni posebni kabli so praviloma dragi in redko vedno na zalogi v skladiščih v zahtevanih individualnih dolžinah. Posledica: zaradi vsega tega je treba okvarjene kable pogosteje zamenjevati. To pa povzroča visoke stroške: časi izpadov in popravil v življenjski dobi takšnih naprav kopičijo stroške zaradi precejšnjega časa mirovanja, povečujejo se tudi stroški ljudi in materiala. Rešitev, ki je bila ob nabavi ugodnejša, se lahko med obratovanjem izkaže kot stalna povzročiteljica stroškov, kar je že samo po sebi neustrezno.

 

Temu se lahko izognete, saj ima podjetje Lapp Kabel pripravljeno ustrezno rešitev: od oktobra 2004 je uporabnikom na voljo obsežen program kablov ÖLFLEX® ROBUST, ki se odlikuje z zelo dobrim razmerjem med ceno in zmogljivostjo:

  • ÖLFLEX® ROBUST 200 kot prožen priključni kabel v razredu nazivne napetosti U0/U 450/750 V
  • ÖLFLEX® ROBUST 210 kot prožen krmilni kabel, U0/U 300/500V,
  • ÖLFLEX® ROBUST 215 C, izvedba z oklepom ROBUST 210
  • ÖLFLEX® FD ROBUST in UNITRONIC® BUS FD ROBUST za uporabo v stalnem gibanju, na primer v kabelskih verigah.

 

Nove rešitve za živilsko industrijo
Serija ÖLFLEX® ROBUST je nova generacija prožnih priključnih in krmilnih kablov ÖLFLEX®. Temeljijo na doslednem dodatnem razvoju kablov, odpornih proti biološkim oljem, ÖLFLEX® NATUR z oplaščenjem iz materiala Lapp TPE P4/11, ki se uporablja zlasti v strojih za obdelavo kovine. Novi kabli ÖLFLEX® ROBUST so zelo odporni na vodo, kemikalije, so prožni in primerni za vsako vreme ter izdelani iz „okolju prijaznih“ materialov (ustrezajo R.o.H.S.).

Poleg zgolj mehaničnih/fizikalnih parametrov obremenitve je treba na področju uporabe v živilski industriji upoštevati tudi naslednja merila:

  • I. združljivost s procesnimi snovmi iz okolja in obstojnost v takem okolju
  • II. združljivost s periodičnimi procesi čiščenja in obstojnost v takem okolju
  • III. neoporečni v stiku s procesnimi snovmi iz okolja.


Kabli ÖLFLEX® ROBUST so zelo odporni. So vzdržljivi pri stiku z vodo (svežo vodo, uporabljeno vodo, odpadno vodo, pijačami, kot so sadni sokovi, vino, pivo, limonade, hladne, tople ali tudi vroče) in številnimi kemikalijami. Se odlično uporabljajo tudi, kadar pridejo v stik z rastlinskimi ali živalskimi maščobami in olji iz mlečnih izdelkov, kot so mleko, maslo, sir, in maščobami pri predelavi rib in mesa.

 

Poleg tega morajo kabli dobro prestajati postopke čiščenja, ki se tam redno opravljajo. Pri tem se pogosto uporabljajo visokotlačne čistilne naprave ali čistilne naprave na vročo paro; navadni kabli se najpogosteje uničijo s curkom vode ali pare. Za učinkovito čiščenje se vodi dodajajo čistila in/ali dezinfekcijska sredstva, ki pospešujejo uničevanje kablov. Kabli ÖLFLEX® ROBUST v takšnih razmerah dokazujejo nekajkrat daljšo življenjsko dobo. V stiku z vročo paro, npr. trajajo več kot desetkrat dlje od navadnega kabla, obdanega s plaščem iz gume ali poliuretana (PUR).



Kabli ÖLFLEX® ROBUST niso nevarni v stiku z mnogimi živili. So brez hlapnih snovi, kot so mehčalci itd. Poleg tega ne vsebujejo težkih kovin ali drugih snovi, ki so na seznamu prepovedanih snovi evropske Smernice R. o. H. S. Kabli črne barvne serije se ne bi smeli uporabljati, če pridejo v stik z živili, ki so namenjena prehrani in se dajejo v promet. Za take primere vam na zahtevo lahko ponudimo barvno nevtralno različico, ki je skladna s predpisi EU in ima dovoljenje za stik z živili.

Primeri uporabe

Kabli, oplaščeni z materialom P4/11, se že vrsto let uporabljajo v napravah za proizvodnjo in predelavo rastlinskih olj, kot so sojino, repično, palmovo, kokosovo olje itd. Velik koncern iz Düsseldorfa, na primer, uporablja velike količine kablov podjetja Lapp s plaščem P4/11 v napravah za tehnično izdelavo in predelavo sojinih olj v velikih količinah. Odlična obstojnost v rastlinskih in živalskih maščobah obenem z dobro odpornostjo na vodo in kemikalije omogoča veliko daljšo življenjsko dobo v primerjavi s kabli iz tradicionalnih materialov.

 

Podjetje ALPMA Alpenland Maschinenbau GmbH, specialist za sir iz Rott am Inn, prav tako alternativno uporablja zelo prožni kabel Hochflexible UNITRONIC® BUS FD P4/11 L2/FIP, ki ima dosti daljšo življenjsko dobo.