ETHERLINE ACCESS
Aktivne mrežne komponente za industrijske Ethernet sisteme
Industrijske mrežne rešitve podjetja LAPP predstavljajo podatkovni kabli, konekto rji, pribor in industrijski razredi aktivnih mrežnih komponent. Prilagodljive in globalno dostopne rešitve iz prve roke. Izboljšajte skupne stroške s hitrejšo namestitvijo in krajšimi casi izpada. Zanesite se na že znano kvaliteto, dostopnost in storitve podjetja LAPP. Zanesljiva interakcija industrijskih mrežnih komponent od istega vira.
Lastnosti
• Redundancni napajalni vhodi – visoka dostopnost
• Robustni jekleno ohišje in DIN letev za pritrditev
• IP 30
• Brez ventilatorja – brez vzdrževanja
ETHERLINE® ACCESS M05T/M08T
Lastnosti upravljanih stikal:
• Enostavna nastavitev redundancnih omrežnih poti
• Čas rekonguracije < 20 ms
• RJ45 Porti: 10/100 BaseT(X)
• Velikost paketa: 1 Mbit
• Zašcita pred poplavo prenosov
• RJ45 Porti: 10/100 BaseT(X)
• Velikost paketa: 512 kbit
• Temperaturni razpon: -10 °C to 60 °C
• Protokoli: HTTP, Telnet, ETHERNET/IP, Modbus/TCP, IPv6, in mnogi drugi
• Temperaturni razspon : 0 °C to 60 °C
• Vhod: 24 VDC dvojni redundancni vhodi
• Stres: IEC 60068-2-27; Prosti pad: IEC 60068-2-32; Vibracije: IEC 60068-2-6

ETHERLINE® ACCESS U05T/U08T
Lastnosti upravljanih stikal
• Zašcita pred poplavo prenosov
• RJ45 Porti: 10/100 BaseT(X)
• Velikost paketa: 512 kbit
• Temperaturni razpon: - 10 °C to 6 0 °C
• Napajanje: 12/24/48 VDC, 18 do 30 VAC, dvojni redundancni vhodi
• Stres: IEC 60068-2-27; Prosti pad: IEC 60068-2-32;
Vibracije: IEC 60068-2-6

ETHERLINE® ACCESS center podatkov: