FLEXIMARK® perforirana skrčna cev
Združuje udobje in variabilnost
Skrčne cevi so vedno bolj priljubljene tudi za označevanje kablov. Skupina LAPP se odziva na ta trend z uvajanjem novih perforiranih skrčnih cevi FLEXIMARK®, katere smo prvič predstavili leta 2012 na sejmu SPS v Nürnbergu. V primerjavi z navadnimi skrčnimi cevmi, nove skrčne cevi FLEXIMARK® narezana že na primerno velikost, s tem zagotovimo hitrejšo montažo in s prihranek stroškov.
Vaše prednosti na en pogled:
- enostavno pisanje s pomočjo brezplačne programske opreme FLEXIMARK® (Download)
- pokrije široko območje premerov, tudi primerne za označevanje posameznih žil
- nizki stroški dela
- visoka temperaturna odpornost (-55°C do +135°C)
- obstojna proti kemikalijam, umazaniji in UV žarkom
- razpoložljiva tudi v izvedbi brez halogenov in odporni proti dizlu
- certificirana za UL 224