ÖLFLEX® CHAIN 809 SC
Osnovna linija dobiva naraščaj
Poleg že uveljavljenega žilnega kabla ÖLFLEX® FD 90, Lapp sedaj predstavlja ustrezen primerek osnovne linije za lahko in srednjo obremenjenost v oskrbovalnih verigah - ÖLFLEX® CHAIN 809 SC.
Dodatno k čisti sposobnosti vlečne verige, je nov žilni kabel primeren tudi za torzijske uporabe, kot se tipično pojavijo v vetrnih elektrarnah. Graditelji strojev in naprav (usmerjene v izvoz) lahko uporabijo kabel tudi zahvaljujoč zelo nizkega radiusa upogibanja (4xD pri trdnem polaganju) in dovoljenju AWM za notranje ožičenje v električnih omarah.
Inovativni ÖLFLEX® CHAIN 809 SC bomo prvič predstavili na sejmu SPS/IPC/DRIVES 2013. Prve mere bodo na razpolago od konca novembra 2013.
Spodnja tabela s prednostnimi tehničnimi značilnostmi izdelkov in projektiranja prikazuje razliko do referenčnega izdelka linije Core.
Novi Basic Line - tehnične značilnosti:
ÖLFLEX® | Osnovna/Basic | Core | |
---|---|---|---|
..809 SC | ..FD 90 | ||
Število ciklov v verigi ali vozičku, Million | 1 … 2 | 2 … 8 | |
Minimalni upogibni radij ..X <premer kabla D> |
10 x D | 7,5 x D | |
Sestava prevodnika, po standardu EN60228:2005 |
Finožičen, fleksibilen, Class 5 | Finožičen, visoko fleksibilen, Class 6 | |
Olje odporen | TM54 | TM5/UL 80 °C |