Izdelki
Na področju proizvodnje vetrne energije neprestano nadgrajujemo obstoječe in razvijamo nove izdelke. Eden takšnih izdelkov je ÖLFLEX® TORSION FRNC za visokofleksibilne aprikacije.
ÖLFLEX® TORSION FRNC je resnično vsestranski. Odporen je na nizke temperature, torzijsko in olje odporen in ima certifikat za uporabo v severni Ameriki. Še posebej je primeren za aplikacije pri katerih se zahteva visoka vleksibilnost kablov. Naprimer za tako imenovane ''Loop instalacije'' v vetrnih turbinah pri prehodu iz rotirajoče gondule do sekcije imenovane statični stolp, za povezave generatorjev in kontrolnih enot ali gibajočih se komponent, kjer prihaja do torzijsih sil.
Cable with special properties
Ključne odlike novega kabla ÖLFLEX® TORSION FRNC:
• Torzijska odpornost do +/- 150 stopinj na meter.
• Temperaturno območje -40°C to +90°C.
• Brez halogenih plinov in visoko ognjeodporen(IEC 60332-3-24 compliant).
• UL/CSA odobren.
• Ustreza strogim testom za odpornost an olja OIL RES II
• Primeren tudi pri višjih napetostnih U0/U 0.6/1 kV.
Pri razvijanju ÖLFLEX® TORSION FRNC smo posebno pozornost namenili enostavni montaži. Zahvaljujoč posebnim izolacijskim materialom se lahko izolacija kabla in vodnikov enostavno in hitro odstrani. Visoka fleksibilnost kabla poskrbi za prihranek prostora saj ima zelo majhen upogibni radij.
Sistemski izdelki od enega dobavitelja
Za gondolo in stolp:
• Brezhalogenski kontrolni in podatkovni kabli.
• Brezhalogenske kabelske uvodnice.
• Kompleten asortima UL/CSA.
• Opremljen z certifikati UL/CSA, MTW, NOVO!
• WTTC (''Wind Turbine Tray Cable'' vetrna turbina Tray kabel
za 1000 V za polaganje na odprtem) in AWM odobreni kabli.
• Fleksibilni pravokotni ali okrogli sistemski priključki vključno z
modularnimi sistemi.
• Označevalni sistemi za vsa temperaturna območja in aplikacije s
CAD itegracijo.
• Preiskušeni in testirani kabelski sistemi za povezave med
drsnim obročem in kontrolo maziv v pesti.
• Okrogle in ploščate pletenice za zašito pred strelami.
Za zanke:
• Torzijsko odporni kontrolni in podatkovni kabli
(+/- 150°/meter), opleteni in standardizirani
• Torzijsko odporni ETHERNET podatkovni kabli
(+/- 180°/meter)
• Torzijsko odporni UL in MIL certificirani opitčni kabli
(+/- 110°/meter)
• Torzijsko odporni napajalni kabli
(+/- 150°/meter)