Pridobivanje sončne energije
Uporaba fotovoltaike je že leta bistveni del obnovljivih virov energije. Pomembno prispeva k energetskemu preobratu za uspešno reševanje izzivov, ki jih prinašajo podnebne spremembe. Fotovoltaika je vse pogosteje uporabljena, od obsežnih fotonapetostnih sistemov dobaviteljev električne energije do manjših sistemov za enodružinske hiše.
Novi izdelki jesen 2020
H1Z2Z2-K, optimizirana različica
Optimizirano za vas: Naš dvojno izoliran eno-jedrni fotovoltaični kabel s certifikatom zasnove H1Z2Z2-K je prepričljiva in optimizirana različica tudi pri cenovnem vidiku. Prilagojen je povečanim zahtevam zaščite pred ognjem z višjim CPR razredom (Dca) in ponuja izboljšano mehanično moč, preizkušeno s testom odpornosti na udarce (Impact-Resistance Test) v skladu z UL 854 za podzemne instalacije.
Več podrobnosti o izdelku lahko najdete tukaj.
Vaše glavne prednosti:
- Optimizirana cena glede na LAPP predhodni izdelek "H1Z2Z2-K", kljub nadgradnji lastnosti.
- Certifikat s strani tretje organizacije skladen s harmonizirano evropsko zasnovo H1Z2Z2-K (v skladu z EN 50618) za testirano varnost in kvaliteto
- Brezhalogenska izolacija jedra in mešanica plašča, kot tudi potrjena nizka emisija dima v primeru požara, delata ta kabel idealen za uporabo na javnih območjih.
- Prilagojen za večjo protipožarno varnost, z boljšimi požarnimi lastnostmi. Klasificirano požarno vedenje (Dca) v skladu z EU direktivo 305/2011 (BauPVO/CPR).
- Boljša mehanska nosilnost v primerjavi s predhodnim izdelkom LAPP "H1Z2Z2-K", preizkušena s pomočjo testa odpornosti proti udarcem v skladu z UL 854.