Certifikati globalnega podjetja LAPP

Slika Certifikat Informacija
ISO 9001 certifikat LAPP SlovenijaCertifikat ISO 9001
(PDF 680 KB)
LAPP, d.o.o.: Certifikat ISO 9001; Presoja s strani Bureau Veritas Slovenia; Velja do 6. oktober 2025
Certifikat LAPP ISO 9001Certifikat ISO 9001 sicZert
(PDF 1,012 KB)
Lapp GmbH Kabelwerke: Certifikat ISO 9001 sicZert; Potrjeno s strani TÜV Deutsche Akkredierungsstelle; Velja do 26. novembra 2023
Certifikat LAPP ISO 9001:2015Certifikat ISO 9001
(PDF 768 KB)
U.I. Lapp GmbH: Certifikat ISO 9001: 2015; Certificirano s strani DEKRA CERTIFICATION GmbH; Velja od 29.11.2021 do 28.11.2024.
Certifikat LAPP ISO 50001:2018Certifikat ISO 50001:2018
(PDF 126 KB)
U.I. Lapp GmbH: Certifikat ISO 50001: 2018; Certificirano s strani TÜV Rheinland; Velja do 26. decembra 2022
Certifikat ISO 9001Certifikat ISO 9001:2015
(PNG 95 KB)
Lapp Systems GmbH: Certifikat ISO 9001: 2015; Certificirano s strani TÜV Rheinland; Velja od 2021-09-08 do 2024-09-07.
LAPP certifikat KTA 1401Certifikat KTA 1401
(PDF 331 KB)
U.I. Lapp GmbH: Certifikat KTA 1401; Certificirano s strani AssZet Certification Society GmbH; Velja do junija 2024.
Certifikat IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbHIBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH
(PDF 528 KB)
U.I. Lapp GmbH: Obvestilo o sprejemu proizvodnega procesa za zagotavljanje kakovosti v skladu z Direktivo 2014/34/EU; Velja do 9. junija 2024.
Certificate EAN 2012Certifikat za uporabo EAN
(PDF 446 KB)
Certifikat o udeležbi U.I. LAPP GmbH – Holding v globalnem sistemu GS1 z globalno lokacijsko številko GLN 40 44772 00000 0
LAPP certifikat nadzora proizvodnega obrataCertifikat nadzora proizvodnega obrata
(PDF 60 KB)
Proizvodni objekt je bil nadzorovan po evropskem tovarniškem inšpekcijskem postopku. Vse zahteve so bile izpolnjene.
LAPP Certifikat ISO 50001Certifikat ISO 50001
(PDF 213 KB)
Lapp GmbH Kabelwerke: Certifikat ISO 50001: 2018; Certificirano pri organizaciji in svetovalnem podjetju Agismus GmbH za okoljsko preverjanje; Velja do 14. septembra 2024
LAPP certifikat ISO 14001Certifikat ISO 14001
(PDF 215 KB)
Lapp GmbH Kabelwerke: Certifikat ISO 14001: 2015; Certificirano pri organizaciji in svetovalnem podjetju Agismus GmbH za okoljsko preverjanje; Velja do 14. septembra 2024
LAPP certifikat za okoljsko presojoCertifikat za okoljsko presojo
(PDF 1 MB)
U.I. Lapp GmbH: Certifikat za okoljsko presojo; certificiran s strani eco:maxx Umweltmanagementsysteme; Velja do 30.3.2022
Certifikat zelena logistikaCertifikat zelena logistika
(PDF 3 MB)
U.I. Lapp GmbH: U.I. Lapp GmbH prispeva k zmanjšanju emisij CO2 tako, da registrira svojo transportno embalažo in jo reciklira s strani INTERSEROH Dienstleistungs GmbH.
Certifikat prihranka virov 2019Certifikat prihranka virov 2019
(PDF 1 MB)
U.I. Lapp GmbH: Certifikat prihranka virov 2019 za plastiko, papir, les itd.; Certificirano s strani INTERSEROH Dienstleistungs GmbH