Fieldbus sestavi
Kadar povezujemo senzorje in aktuatorje s kontrolnim sistemom (PLC) preko fieldbusa, nam lahko predhodno sestavljeni kabli nudijo veliko prednosti. Posebej v gibljivih aplikacijah, kot so kabelske verige, kjer je potrebno upoštevati veliko različnih vidikov, je, za enostavno priključitev, zelo koristno, da ima kabel že nameščene konektorje. Dizajn in materiali kabla ter konektorji morajo biti izbrani tako, da tudi stalno gibanje aplikacije ne povzroča težav pri prenosu podatkov.
LAPP zato ponuja svoje kabelske sestave z robustnim in brezhalogenskim poliuretanskim zunanjim ovojem, ki lahko prenese velike mehanske obremenitve, ni občutljiv na mineralna maziva in je v mnogih primerih kemično odporen zaradi česar je še posebej primeren za premikajoče se dele strojev.
Fieldbus sestavi iz standardne ponudbe izdelkov
Ponujamo različne kombinacije kablov in konektorjev za bus sisteme CAN/DeviceNET in PROFIBUS® DP.
Vaše prednosti uporabe Fieldbus sestava:
- Lažje rokovanje z izdelkom in prihranek časa pri uporabi obojestransko pripravljenih kablov (Plug & Play)
- Enostavna integracija v stroj zaradi kompaktnih mer
- Odlična zaščita proti elekromagnetnemu sevanju zaradi dveh slojev, enega iz aluminijeve folije in drugega iz bakrenega opleta, z visoko optično pokrivnostjo (SF/UTP).
- Zaščiteni konektorji vodijo kompenzacijske tokove skozi narezljane vijačne povezave.
- Konektorji z vgrajeno zaščito pred vibracijami so neobčutljivi na udarce in vibracije.
Predhodno sestavljeni fieldbus kabli za PROFIBUS®-DP omrežje (BUS DP), z ali brez prostega konca kabla
UNITRONIC® BUS PB M12-M12
Lastnosti
- Za kratke razdalje prenosa od 0,2m do 20m
- Na voljo z ravnim konektorjem M12 ali konektorjem M12 pod kotom, za kabelsko vtičnico, ki prihrani prostor
UNITRONIC® BUS PB M12 (s prostim koncem kabla)
Lastnosti
- Za prilagodljivo določanje dolžine kabla in prosto izbiro priključka
- Za kratke razdalje prenosa od 2m do 10m
- Na voljo z ravnim konektorjem M12 ali konektorjem M12 pod kotom, za kabelsko vtičnico, ki prihrani prostor
Predhodno sestavljeni kabli fieldbus za omrežja, ki temeljijo na CAN/DeviceNET (BUS CAN), z ali brez prostega konca kabla
UNITRONIC® BUS CAN M12-M12
Lastnosti
- Za kratke razdalje prenosa od 0,3m do 10m
- Na voljo z ravnimi priključki M12
UNITRONIC® BUS CAN M12 (s prostim koncem kabla)
Lastnosti
- Za prilagodljivo določanje dolžine kabla in prosto izbiro konektorja
- Za kratke razdalje prenosa od 2m do 10m
- Na voljo z ravnim konektorjem M12 ali konektorjem M12 pod kotom, za kabelsko vtičnico, ki prihrani prostor
Konektorji primerni za fieldbus sestave s prostim koncem kabla
Če ima kabel nameščen konektor le na eni strani, lahko med montažo poljubno prilagodite dolžino kabla in nameščen drugi konektor. Želite za tak kabel izbrati primeren konektor?
Preverite celotno ponudbo naših izdelkov tudi v naši spletni trgovini.
Predhodno sestavljeni fieldbus kabli po vaši specifikaciji
Z ÖLFLEX® CONNECT DATA, LAPP ponuja tudi konfekcionirane fielbus sestave za specifične aplikacije. Tako lahko, iz nabora kablov blagovne znamke UNITRONIC®, izberete najbolj primeren bus kabel za vas in ga opremite z konektorji primernimi za vašo specifično aplikacijo in zahtevanimi pogoji ter certifikati. Uporaba takšnega predhodno konfekcioniranega fieldbus sestava lahko znatno poenostavi inštalacijo in vzdrževanje v industrijski aplikaciji.
LAPP lahko postane tudi vaš specializirani partner za individualne fieldbus sestave.
Vaše glavne prednosti:
- Ni finančne investicije za lastne proizvodnje zmožnosti
- Nižji operativni stroški zaradi manjše baze dobaviteljev
- Nižji nivo zalog, zaradi kompletnega sestava
- Najvišja možna zanesljivost
Prihranite svoje vire ter izkoristite naše znanje in sposobnosti.