Ethernet komunikacija v glavni krmilni omari
Glavna krmilna omara je osrednja krmilna enota celotnega sistema. Med seboj povezuje posamezne krmilne omarice kot tudi pisarniško raven.
Krmilne omare na eni strani ponujajo dober nadzor nad temperaturnimi, kemičnimi ali mehanskimi obremenitvami, po drugi strani pa zahtevajo najvišje hitrosti prenosa podatkov in zanesljivost delovanja pri soočanju z elektromagnetnim sevanjem. Optimalna zaščita kablov za takšno uporabo je tako ključ do zanesljive povezave v tovrstnih aplikacijah. Nepopolno nameščen konektor lahko povzroči večje oslabitve hitrosti in nepredvidljive okvare podatkov. Zadnji trendi kažejo naraščajoče povpraševanje po brezhalogenskih komponentah, kar vpliva tudi na material, ki se uporablja za ethernet povezovalne kable (patchcord) v notranjosti omarice
Vse zgoraj navedene zahteve so upoštevane pri našem izboru izdelkov za to aplikacijo.
Posebne zahteve
- Kabli Ethernet iz koluta, ki vstopajo v krmilno omaro, so zaključeni s podatkovnimi konektorji RJ45, ki jih je mogoče namestiti na terenu.
- Predhodno sestavljeni povezovalni kabli s konektorjem RJ45 v krmilni omari za priključitev PLC-ja, decentraliziranega I/O sistema, HMI-ja, Wifi-ja, usmerjevalnika itd. imajo zaščitni razred IP20.
- Neupravljana ali upravljana stikala - Upravljana stikala se lahko uporabljajo za nastavitev redundančnih poti in imajo obsežne diagnostične funkcije.
- Požarni zid za varnost in ločevanje omrežij preko NAT (Network Address Translation). Omogoča omejitev dostopa do preostalega omrežja podjetja.
Inovativni izdelki
Več izdelkov
Za komunikacijo med glavno krmilno omarico in krmilnimi omaricami strojev:
Za komunikacijo med glavno krmilno omarico in pisarnami:
- ETHERLINE® ACCESS NAT usmerjevalnik
- ETHERLINE® FLEX "patch" kabel (RJ45 to RJ45)
- DIN Rail adapter
- ETHERLINE® LAN kabel
Za komunikacijo znotraj glavne krmilne omarice: