Ethernet komunikacija v kabelski verigi
V industrijskih aplikacijah so pogosto prisotna linearna horizontalna ali vertikalna gibanja. Tipično se v takšni aplikaciji ethernet kabel namesti v kabelsko verigo skupaj z drugimi kabli in cevmi. Takšen kabel mora vzdržati neprestano gibanje, pospeške in fizični kontakt z drugimi komponentami verige.
Ethernet kabel v takšni aplikaciji mora imeti določne lastnosti, kot so majhen upogibni radij, visoko število upogibnih ciklov ter odpornost na pospeške in drgnjenje. Zaradi omejenega prostora znotraj kabelske verige, je lahko elektromagnetno sevanje, prav tako pomembna lastnost. Posebej za kable višje kategorije (cat. 6a in višje), je pogosto upogibanje, lahko velik izziv pri zasnovi kabla.
Posebne zahteve
- Kabli morajo biti priklopni, da se lahko hitro in enostavno zamenjajo v primeru vzdrževanja. V ta namen se lahko uporabijo EPIC® DATA konektorji, ki se odlično obnesejo za ta namen.
- Zaradi vibracij in umazanije stroja, se uporabljajo povezovalni kabli (patchcords) kompatibilni s kabelskimi verigami, z zatesnjenimi konektorji, da se zagotovi razred zaščite IP67.
- Drugi konektorji, kot so pri senzor/aktuator kabliranju, imajo prav tako razred zaščite IP 67.
Inovativni izdelki
Več izdelkov
Za komunikacijo med strojem in kontrolno omaro
- EPIC® DATA M12D (vtični konektor)
- ETHERLINE® FD (M12, prosti konec)