LAPP kabli v robotih kovaškega podjetja VIVA

Zanesljive kabelske povezave v kovinski industriji

VIVA Forging Company se za svoje kable zanaša na LAPP. Kovaško podjetje na Češkem, med drugimi aplikacijami, kable uporablja tudi v svojih robotih za nadzor kakovosti.

LAPP kabli v kovinski industriji

Ljudje že tisoče let oblikujejo vročo kovino. Toda v zadnjih sto letih, je kladivo in odprt ogenj v kovačijah, nadomestila industrijska proizvodnja. Danes imajo zmogljivi stroji moč, da oblikujejo na tisoče ton visoko trdnostnega jekla v komponente, za na primer motorje in dele šasij. Eden vodilnih proizvajalcev kovanih komponent je VIVA kovaško podjetje iz Zlina na Češkem. Na dvanajstih kovaških stiskalnicah, 500 zaposlenih izdeluje jeklene dele do 30 kg, za avtomobile, tovornjake, viličarje, hidravlične sisteme, kmetijsko tehniko, strojništvo, rudarstvo, zdravstvo in druga področja – skupaj več kot 20.000 ton na leto.

Visoke zahteve po kvaliteti

LAPP kabli in komponente v robotih za nadzor kakovosti

Kovane izdelke dostavljajo strankam, kot so Bosch, Scania, ZF in Linde, zato morajo izpolnjevati stroge zahteve glede kakovosti. Iz tega razloga je VIVA zelo izbirčna, ko gre za opremo, ki se uporablja na njenih proizvodnih linijah, vključno s kabli in kabelskimi sistemi. V preteklosti jih je podjetje kupovalo pri veletrgovcih, od leta 2011 pa naročajo neposredno pri LAPP. »Naša stranka nas je izbrala predvsem zato, ker nudimo široko paleto industrijskih kablov, kratke dobavne roke, osebno svetovanje in tehnično podporo,« pravi Bohumir Hales, produktni vodja pri LAPP Češka.

LAPP kabli se uporabljajo v sistemih za izjemno natančno proizvodnjo rotacijskih in nerotacijskih komponent za avtomobilsko industrijo in strojništvo. LAPP izdelki povezujejo procesni center in robote na dveh najsodobnejših robotskih linijah, vključno s komunikacijskimi in varnostnimi kanali. Roboti se uporabljajo za izvajanje testov kakovosti na ulitih delih.

VIVA iz celotnega LAPP nabora izdelkov uporablja različne kable:

LAPP omrežne rešitve za prenos podatkov v industriji
  • ETHERLINE® FD P FC Cat.5 bus kable za PROFINET za hitro podatkovno komunikacijo
  • ETHERLINE® ACCESS U08T stikala in
  • EPIC® DATA PN AX RJ45 T-konektorje za zanesljiv prenos podatkov tudi v neprekinjenih operacijah
  • ÖLFLEX® CLASSIC 415 C in ÖLFLEX® FD 855 CP so opleteni kabli z visoko odpornostjo na mehanične poškodbe in olja, ki se uporabljajo za prenose senzorskih podatkov
  • Dodatno se uporabljajo tudi tipi napajalnih kablov za neprekinjeno gibanje, kot je na primer ÖLFLEX® FD 855 P, brezhalogenski kabel, zasnovan za kabelske verige in zahtevna okolja. Ta kabel se uporablja za senzorje in kontrolne enote, kot tudi za napajanje motorjev. Podoben izdelek, ki se uporablja v strojih je temperaturno odporen ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF silikonski kabel.

Bližina - mi smo tam kjer ste vi

Vsi uporabljeni materiali so izbrani, da zagotavljajo dolgo življenjsko dobo uporabe. Čeprav so se delovni pogoji do današnjih dni znatno izboljšali, kovaško delo še vedno vsebuje veliko prahu, visoke temperature in povečano požarno tveganje. LAPPov portfelj vsebuje številne izdelke primerne za takšne zahtevne delovne pogoje. Rezultat tega je, da je kar 80% kablov uporabljenih v kovaštvu VIVA sedaj iz podjetja LAPP – in ta številka še naprej narašča.

Dodatna prednost je bližina podjetja LAPP Češka, kjer je tudi proizvodni center za konfekcionirane kabelske rešitve ÖLFLEX® CONNECT, ki je od VIVA tovarne oddaljeno le 10 kilometrov.  Pod to blagovno znamko LAPP ponuja konfekcionirane izdelke pripravljene za uporabo, od preprostih kabelskih sklopov s konektorji do polno konfekcioniranih kabelskih verig, s katerimi dosega individualne zahteve kupca.

 

-----

 

LAPP, d.o.o., je slovensko podjetje globalnega podjetja LAPP in predstavlja vašega lokalnega partnerja za povezljivost.