Industrijska komunikacija | Rešitve za industrijska omrežja

header typo3 IC 7 2026

Sodobne tovarne zahtevajo brezhibno povezanost. Od nadzorne sobe do strojev, LAPP zagotavlja preizkušene omrežne rešitve, ki omogočajo tekoče delovanje vaših procesov. Naša celovita ponudba Ethernet stikal, patch kablov, povezovalnih kablov in decentraliziranih I/O naprav vam omogoča vzpostavitev omrežij, na katera se lahko zanesete.

Izkoristite visoko zmogljivost, zanesljiv prenos podatkov in optimalno integracijo v obstoječo infrastrukturo ter postavite temelje za učinkovite procese, maksimalno preglednost in avtomatizacijo, pripravljeno na izzive prihodnosti.

Vse kar potrebujete – integrirane rešitve

Vsaka komponenta v vašem omrežju je pomembna. Modularne rešitve podjetja LAPP so zasnovane tako, da delujejo usklajeno ter vam zagotavljajo prilagodljivost, zanesljivost in zmogljivost na vseh ravneh.

lapp illustration network-solutions without-products 1
Število na slikiŠifra izdelkaNaziv izdelka
121700137ETHERLINE® ACCESS Managed
22170572ETHERLINE® PN Cabinet Cat.6a Patchcords
321700142ETHERLINE® ACCESS PNF
42171219ETHERLINE® PN Flex Cat.5 Patchcords
521700147ETHERLINE® ACCESS PN IP67
6381166717UNITRONIC® ACCESS MP08 IOL
7381166712UNITRONIC® ACCESS SP08 IOL
82171028ETHERLINE® PN Flex Cat.5 Patchcords
97433501133EPIC® SENSOR FD M12A Cordsets
1044424068EPIC® POWER M12L-M12L
112171052ETHERLINE® PN FD Cat.5 Patchcords
1222260460UNITRONIC® SENSOR SH M12

Zakaj izbrati LAPP za vašo omrežno infrastrukturo?

Naše komponente so zgrajene za dolgotrajno uporabo. Zasnovane so za uporabo v industrijskih okoljih in podprte z desetletji izkušenj na področju povezovalnih rešitev.

Zanesljiv partner za stikala, kable in I/O module. Integrirana zasnova zagotavlja brezhibno združljivost skozi celotno omrežje.

Naša ekipa razume industrijska omrežja. Na vsakem koraku vam nudimo podporo, od priprave specifikacij do namestitve, da bo vaš projekt uspešen.

Zahvaljujoč modularni arhitekturi lahko vaše omrežje raste skupaj z vašim podjetjem. Zmogljivosti lahko povečujete, ne da bi morali zamenjati obstoječo infrastrukturo.

Pogosto zastavljena vprašanja

Neupravljana stikala so preproste »plug-and-play« naprave, ki samodejno posredujejo podatke brez potrebe po konfiguraciji. Idealna so za preproste omrežne topologije, kjer ima ves promet enako prioriteto.

Upravljana stikala ponujajo napredne funkcije, kot so redundančni protokoli in nadzor omrežja. Izberite upravljana stikala, če morate nadzorovati promet, zagotavljati zanesljivost omrežja ali spremljati njegovo delovanje v kompleksnih industrijskih okoljih.

Serija izdelkov ETHERLINE® ACCESS podjetja LAPP vključuje obe vrsti stikal, kar vam omogoča, da izberete ustrezno raven nadzora za svojo aplikacijo.

Da, LAPP ponuja patch kable in povezovalne kable z različnimi konektorji. Pomembno je, da so vsi izbrani izdelki na obeh koncih kabelskega sklopa združljivi z vašo strojno opremo (vrati na stikalih, vmesniki naprav itd.). Priporočamo, da vse vrste priključkov določite že v fazi načrtovanja, da zagotovite združljivost celotnega omrežja. Naša prodajna ekipa vam lahko pomaga zasnovati strategijo ožičenja, ki po potrebi združuje različne vrste priključkov, ne da bi pri tem ogrozila zanesljivost.

Stikala ETHERLINE® ACCESS podjetja LAPP so zasnovana za uporabo v industrijskih okoljih. Zaradi svojih različnih specifikacij so primerna za uporabo v proizvodnih halah, zunanjih inštalacijah in drugih zahtevnih okoljih. Podrobne specifikacije so na voljo v podatkovnih listih posameznih izdelkov.

Oddaljene I/O rešitve podjetja LAPP podpirajo najpomembnejše industrijske Ethernet protokole. Združljivost je odvisna od izbranega I/O modula in vašega krmilnega sistema. Priporočamo, da se o zahtevah glede protokola posvetujete z našo ekipo že v fazi priprave specifikacij, da vam lahko priporočimo ustrezno rešitev.

Zanesljivost omrežja je odvisna od treh dejavnikov:

  1. Redundance
  2. Kakovosti kablov
  3. I/O distribucije

Za oceno topologije omrežja se obrnite na naše strokovnjake za industrijsko povezljivost. Vaše okolje lahko analiziramo in priporočimo zasnovo omrežja, ki zagotavlja ravnovesje med stroški, zmogljivostjo in zanesljivostjo.

Seveda. LAPP sodeluje s sistemskimi integratorji, proizvajalci strojev in upravljavci industrijskih obratov za razvoj in implementacijo celovitih omrežnih rešitev. Naš pristop vključuje:

  1. Oceno lokacije: razumevanje vaše obstoječe infrastrukture in zahtev.
  2. Načrtovanje in pripravo specifikacij: zasnovo topologije z ustreznimi stikali, kabli in I/O moduli.
  3. Izbor komponent: priporočilo ustreznih LAPP izdelkov.
  4. Podporo: tehnično pomoč pri namestitvi in zagonu.

Obrnite se na našo prodajno ekipo s predstavitvijo vašega projekta in povezali vas bomo z aplikacijskim inženirjem.

Podatkovni listi za vse omrežne komponente LAPP so na voljo na naši spletni strani. Prenesete lahko tudi:

  • navodila za namestitev,
  • izjave o skladnosti,
  • okoljske specifikacije.

Potrebujete specifično dokumentacijo? Obrnite se na našo ekipo za tehnično podporo, ki vam lahko zagotovi dokumentacijo,ki jo potrebujete za vašo aplikacijo.

Da. LAPP proizvaja patch in povezovalne kable po meri glede na vaše natančne zahteve. Ne glede na to, ali potrebujete določeno dolžino, kombinacijo konektorjev ali konfiguracijo opleta, lahko za vas razvijemo ustrezno rešitev.

Oba tipa konektorjev se uporabljata v industrijskih Ethernet aplikacijah, vendar imata različne prednosti:
M12:

  • Okrogel konektor
  • Odlično IP67 tesnenje za mokra/suha okolja
  • Večja robustnost v aplikacijah z visokimi vibracijami
  • Pogosto se uporablja za decentralizirane naprave in strojne vmesnike

RJ45:

  • Pravokotni modularni konektor
  • Stroškovno učinkovita rešitev za standardne inštalacije
  • Industrijski standard za IT in omrežno infrastrukturo
  • Enostavnejša namestitev na mestu montaže

Za zahtevna in robustna okolja izberite konektor M12, za čistejša in zaščitena okolja pa RJ45. LAPP ponuja oba tipa konektorjev. Za pogovor o vaših specifičnih zahtevah nas kontaktirajte.