LAPP s serijsko proizvodnjo prvega kabla na bio osnovi

Podnebne spremembe so ena najpomembnejših tem našega časa, pri čemer nam ogljični odtis pove koliko podnebju škodljivega ogljikovega dioksida nastane zaradi našega delovanja. Nižji kot je, bolje je za vse nas.

lapp bio-etherline t3

To je tudi cilj, h kateremu stremita LAPP in BASF. Obe podjetji želita, da bi njuni izdelki pomagali zmanjšati ogljični odtis, pri čemer pomembno komponento predstavlja uporaba bioplastike. LAPP je sedaj predstavil prvi Ethernet kabel z zunanjim plaščem na bio osnovi, spojino ki jo je razvilo podjetje BASF

ETHERLINE® FD Cat.5e podatkovni kabel za industrijski Ethernet je del portfelja LAPP že dolgo časa. Idealen je za aplikacije patch kablov in za kabelske verige. Sedaj pa je na voljo tudi v dodatni trajnostni različici ETHERLINE® FD bioP Cat.5e. Pri tej različici smo TPU (termoplastični poliuretan) plašč, ki temelji na fosilnih surovinah, zamenjali s TPU podjetja BASF, ki temelji na obnovljivih surovinah. »Uporaba plastike iz hitro obnovljivih materialov z organsko osnovo je odličen način za zmanjšanje potrebe po plastiki iz fosilnih surovin in hkratno zmanjšanje ogljičnega odtisa naših izdelkov,« je povedal Alexander Terpe, vodja razvoja kabelskih izdelkov pri U.I. Lapp GmbH. 

 

lapp bio-etherline presek t3

Spojina o kateri govorimo je Elastollan® N, termoplastični poliuretan podjetja BASF. Je biopolimer na osnovi koruze in v odvisnosti od izbranega tipa je delež obnovljivih surovin med 45 in 60 %. Pri tem je potrebno poudariti, da ta material omogoča enako vzdržljivost, fleksibilnost, mehanske lastnosti in odpornost na hidrolizo, kemikalije in UV sevanje kot običajni Elastollan®. Posebej je potrebno poudariti, da je delež organskega materiala v končnem izdelku mogoče tudi natančno izmeriti (v skladu z ASTM D 6866). Če pogledamo vpliv na okolje, izdelek na biološki osnovi dosega izboljšanje ogljičnega odtisa za približno 15 %. Logična posledica je, da je Elastollan® N del strategije krožnega gospodarstva BASF in prispeva k varčevanju s fosilnimi viri in zmanjševanju emisij CO2. LAPP si prav tako prizadeva, korak za korakom, dodatno razširiti svoj portfelj bioloških materialov za kabelske plašče.

ETHERLINE® FD bioP Cat.5e zunanji plašč je izdelan iz 43% organskega materiala in povzroča 24% niže CO2 emisije.

primerjava kablov ETH