LAPP optične kabelske rešitve za širokopasovne povezave
Točne dobave, zanesljiva kakovost in takojšnji odzivi v nujnih primerih - to so tipične želje podjetij iz področja gradbeništva. Naše stranke pogosto polagajo optične kable na dolge razdalje, pri čemer se skušajo kar se da izogniti izgubi zmogljivosti, da dosežejo širokopasovno povezavo, ki je primerna za prihodnost.
Z optičnimi kabli LAPP je mogoče hitro in zanesljivo prenašati velike količine podatkov. Podatki se prenašajo kot svetlobni signali. To poteka: brez kovine, brez bakra, brez motenj in brez dotika. Tudi elektromagnetno sevanje ne vpliva na prenos podatkov skozi optična vlakna.

Optične povezave na širšem območju so predhodnica obetavne infrastrukture 5G. LAPP to vidi kot širitev svojega trenutnega poslovnega segmenta "Industrijske komunikacije". Tehnologija 5G dviga "industrijsko komunikacijo" na novo raven zmogljivosti. Digitalna transformacija in močno povečanje podatkovnega prometa zahtevata še večje zmogljivosti omrežja. To še posebej velja za internet stvari v industriji in logistiki. 5G ima ogromen potencial za bistveno izboljšanje komunikacije med stroji (M2M) pri avtomatizaciji proizvodnih linij – dodatno pa visokozmogljiv radijski standard zagotavlja tudi stabilnost v mobilnem komunikacijskem omrežju. LAPP verjame, da so 5G in druge obstoječe radijske tehnologije zato idealno dopolnilo žičnih komunikacijskih rešitev.
COVID-19: Kljub težkim razmeram so naši dobavni roki vzdržljivi
Vemo, da je širitev širokopasovnega dostopa v Nemčiji še v povojih in vsak vaš projekt ima svoje izzive. Ampak bodite prepričani: pri LAPP smo v štartnih blokih. Skupaj se bomo spopadli z izzivi in razvili individualne rešitve, ki ustrezajo vašim potrebam. Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem svetovali.
Mi smo pripravljeni: Vsi običajni tipi optičnih kablov so na zalogi, na bobnih z največjimi dolžinami kablov, da jih lahko nemudoma dobavite. Zahvaljujoč našim logističnim procesom vam lahko te izdelke še naprej ponujamo v Nemčiji. Tako lahko kljub trenutni težki situaciji držite svoje roke.
Potrebujete posebna optična vlakna ali dolžine kablov? V podjetju LAPP lahko v najkrajšem možnem času izdelamo in preizkusimo dolžino, ki jo želite ter vam jo dostavimo kamorkoli na svetu.
Vaše glavne prednosti
- Visoka zaloga v Nemčiji
- Dostava na bobnih iz masivnega lesa
- Možnosti označevanja, prilagojenega za stranko: Optimalna razporeditev in zaščita proti kraji na vašem gradbišču
- Okvirni dogovori s posameznimi cikli prevzema: Naročite enkrat - prevzem glede na povpraševanje
- Ponujamo vse želene standarde vlaken, iz proizvodnih obratov v Evropi ali Aziji
Pustite da vam svetujejo naši LAPP strokovnjaki
Ne glede na to ali gre za ponovno ožičenje, ki zahteva do 288 vlaken, ali razširitev obstoječega omrežja, ki potrebuje dve ali več vlakni. LAPP je vaš partner za strokovne rešitve pri vseh stvareh, povezanih s kabelsko in povezovalno tehnologijo.
Za naše visoke zahteve glede kakovosti uporabljamo samo vrhunska steklena vlakna prestižnih proizvajalcev. Naši izdelki se uporabljajo v različnih aplikacijah, kot so gradnja predorov, mreženje industrijskih lokacij ali notranja komunikacijska omrežja pri dobaviteljih energije.
Izdelki
A-D(ZN)2Y Fibre to the Home (FttH) Micro Cable
Posebni mikro kabel, zasnovan za montažo s sistemi za pihanje zraka (Mikro Kanali).
Lista izdelkov:
| Izdelek | Natezna sila N | Zunanji premer (mm) |
|---|---|---|
| A-D(ZN)2Y 2 E9 / 125 | 80-100 | 2,6 |
| A-D(ZN)2Y 4 E9 / 125 | 80-100 | 2,6 |
| A-D(ZN)2Y 6 E9 / 125 | 80-100 | 2,6 |
| A-D(ZN)2Y 12 E9 / 125 | 80-100 | 2,6 |
| A-D(ZN)2Y 24 E9 / 125 | 80-100 | 3,0 |
| A-D(ZN)2Y 12 E9 / 125 | 100-300 | 3,9 |
| A-D(ZN)2Y 24 E9 / 125 | 100-300 | 4,0 |
Druge zasnove in dimenzije po naročilu. Moženo označevanje po meri.
A-DQ(ZN)2Y Mini Cable
A-DQ(ZN)2Y z enorodovnimi ali večrodovnimi vlakni. Mini zunanji kabel, zasnovan za namestitev s sistemi za pihanje zraka (kanali).
Lista izdelkov:
| Izdelek | Natezna sila N | Zunanji premer (mm) |
|---|---|---|
| A-DQ(ZN)2Y 1x12 E9 / 125 | 1000-2000 | 5-6 |
| A-DQ(ZN)2Y 2x12 E9 / 125 | 1000-2000 | 5-6 |
| A-DQ(ZN)2Y 4x12 E9 / 125 | 1000-2000 | 5-6 |
| A-DQ(ZN)2Y 6x12 E9 / 125 | 1000-2000 | 5-6 |
| A-DQ(ZN)2Y 8x12 E9 / 125 | 1500-3000 | 6-7 |
| A-DQ(ZN)2Y 12x12 E9 / 125 | 1500-3000 | 7-9 |
| A-DQ(ZN)2Y 16x12 E9 / 125 | 1500-3000 | 8-10 |
| A-DQ(ZN)2Y 24x12 E9 / 125 | 1500-3000 | 9-11 |
Druge zasnove in dimenzije po naročilu. Moženo označevanje po meri.
A-DQ(ZN)B2Y Outdoor Cable
Kabel za zunanjo uporabo, s centralno prosto cevjo in nekovinsko razbremenitvijo, zaščito pred glodalci, dielektričen, UV odporen, vzdolžno in prečno vodotesen. Primeren za neposreden vkop.
Lista izdelkov:
| Izdelek | Natezna sila N | Zunanji premer (mm) |
|---|---|---|
| A-DQ(ZN)B2Y 1x12 E9 / 125 | 3000-6700 | 8-10 |
| A-DQ(ZN)B2Y 2x12 E9 / 125 | 3000-6700 | 8-10 |
| A-DQ(ZN)B2Y 4x12 E9 / 125 | 3000-6700 | 8-10 |
| A-DQ(ZN)B2Y 6x12 E9 / 125 | 3000-6700 | 9-11 |
| A-DQ(ZN)B2Y 8x12 E9 / 125 | 3000-6700 | 10-12 |
| A-DQ(ZN)B2Y 12x12 E9 / 125 | 3000-6700 | 13-15 |
| A-DQ(ZN)B2Y 16x12 E9 / 125 | 3000-6700 | 14-16 |
| A-DQ(ZN)B2Y 24x12 E9 / 125 | 3000-6700 | 17-20 |
Druge zasnove in dimenzije po naročilu. Moženo označevanje po meri.