Kabli in pribor za strojni in proizvodni inženiring

LAPP kabli za stroje in proizvodnje

Pogled za zaveso moderne tovarne razkrije hitrost sprememb: v ospredju so roboti, pa naj si gre za premeščanje delov, varjenje, rezanje ali privijanje vijakov. Transportna sredstva brez šoferjev se premikajo, kot da gre za čarovnijo, natančno in brez postanka. Vse deluje v popolni harmoniji in skrbno načrtovano. V takšnem okolju mora tudi najmanjša komponenta delovati z maksimalno zanesljivostjo. Na vse zadnje lahko že kratek zamik podre celoten proces in povzroči večje izpade časa in virov.

Poletje 2023

ÖLFLEX® DC SERVO 700

Servo kabel za povezovanje frekvenčnih pretvornikov na omrežje enosmernega toka. Tako frekvenčnemu pretvorniku omogoča priključitev neposredno na omrežje, zaradi česar ni več potrebe po pretvorbi iz izmeničnega v enosmerni tok. Oznake vodnikov DC kabla je skladna s trenutno veljavnim standardom DIN EN 60445.

Več o izdelku

Kabli in pribor za strojni in proizvodni inženiring

ÖLFLEX® DC CHAIN 800

Visoko fleksibilen napajalni kabel, ki s pomočjo kabelske verige povezuje gibljive dele stroja z omrežjem enosmernega toka. Zunanji ovoj iz TPE je zasnovan za aplikacije z visoko mehansko upogibno/izmenično obremenitvijo in je odporen na oljnata okolja. Oznake vodnikov DC kabla so skladne s trenutno veljavnim standardom DIN EN 60445.

Več o izdelku

Kabli in pribor za strojni in proizvodni inženiring

ÖLFLEX® DC ROBOT 900

Napajalni kabel za povezavo industrijskih robotov in manipulacijskih naprav z omrežjem enosmernega toka. Uporaba z mehansko torzijsko obremenitvijo do ±360°/m mu, zahvaljujoč posebni zasnovi vodnikov, ne predstavlja težav. Oznake vodnikov DC kabla so skladne s trenutno veljavnim standardom DIN EN 60445.

Več o izdelku

Kabli in pribor za strojni in proizvodni inženiring

PEW TWISTOR® crimping tool

Opremljeni za vsako situacijo. Z našim orodjem za stiskanje s 360° vrtljivim vložkom in ergonomskimi ročaji lahko obvladate vsako situacijo konfekcioniranja. Ne glede na to, ali gre za neizolirane, izolirane ali tulce za TWIN prevodnike, sprednje ali stransko vstavljanje, na poti do popolne povezave ga ne more ustaviti nič. Opcijsko na voljo s kvadratnim ali trapeznim profilom stiskanja.

Več o izdelku

Kabli in pribor za strojni in proizvodni inženiring

Pretekle novosti