Industrijska komunikacija: Za pametno tovarno

novi izdelki IC naslovna 2023

Industrijska komunikacija iz enega vira: Od senzorja/aktuatorja do nadzornega nivoja in vse do ERP sistema - sodelujemo z vami, pri implementaciji celotnega omrežja za zanesljive prenose največjih količin podatkov. Osredotočamo se na kakovost, saj internet stvari (IoT), postavlja visoke zahteve za povezovalno tehnologijo. Prenos podatkov mora potekati neprekinjeno, da se izognemo scenarijem ustavitve proizvodnje ali celo ogrožanja ljudi.

Kabli, konektorji in stikala - pri LAPP, stranka najde obširen portfelj izdelkov za vse aplikacije in protokole industrijske komunikacije. Iz enega vira in z LAPP proizvodno strokovnostjo.

Novi izdelki - poletje 2023

EPIC® DATA FFC-LC konektor

Enostavno, hitro, prilagodljivo. Z našimi LC konektorji s "Fiber Fast Connect" sistemom, ki omogoča konfekcioniranje ob montaži, lahko svoje kable iz steklenih optičnih vlaken (GOF) konfekcionirate takoj in kjerkoli. Pustite posebna orodja, laboratorijske pogoje in zamudne procesne korake. Na voljo za različna vlakna, vrste reza in različice.

Več o izdelku

Industrijska komunikacija: Za pametno tovarno

EPIC® DATA FFC-SC konektor

Enostavno, hitro, prilagodljivo. Z našimi SC konektorji s "Fiber Fast Connect" sistemom, ki omogoča konfekcioniranje ob montaži, lahko svoje kable iz steklenih optičnih vlaken (GOF) konfekcionirate takoj in kjerkoli. Pustite posebna orodja, laboratorijske pogoje in zamudne procesne korake. Na voljo za različna vlakna, vrste reza in različice.

Več o izdelku

Industrijska komunikacija: Za pametno tovarno

EPIC® DATA FFC-LC dodatki za konfekcijo

Vedno je dobro imeti nekaj na zalogi. Naše rezervne komponente za začetni set EPIC® DATA FFC-LC vam zagotavljajo brezskrbnost, ko gre za vaš pribor za konfekcijo. Če se v danem trenutku kaj pokvari, lahko zamenjavo hitro uredite s kompletom za konfekcijo kabla, ki ga je mogoče dodatno naročiti brez ali z vodila za LC vlakna.

Več o izdelku

Industrijska komunikacija: Za pametno tovarno

EPIC® DATA FFC-SC dodatki za konfekcijo

Vedno je dobro imeti nekaj na zalogi. Naše rezervne komponente za začetni set EPIC® DATA FFC-SC vam zagotavljajo brezskrbnost, ko gre za vaš pribor za konfekcijo. Če se v danem trenutku kaj pokvari, lahko zamenjavo hitro uredite s kompletom za konfekcijo kabla, ki ga je mogoče dodatno naročiti brez ali z vodila za SC vlakna.

Več o izdelku

Industrijska komunikacija: Za pametno tovarno

EPIC® DATA FFC-LC začetni set

Priprava je ključna. Z našim začetnim set s Fiber Fast Connect LC konektorji, razdelilnikom vlaken in vodilom za vlakna, ste vedno pripravljeni za vzpostavitev povezave s steklenimi vlakni. Izbirajte med različnimi kategorijami steklenih vlaken, vrstami reza in drugimi različicami za vašo osnovno opremo.

Več o izdelku

Industrijska komunikacija: Za pametno tovarno

EPIC® DATA FFC-SC začetni set

Priprava je ključna. Z našim začetnim set s Fiber Fast Connect SC konektorji, razdelilnikom vlaken in vodilom za vlakna, ste vedno pripravljeni za vzpostavitev povezave s steklenimi vlakni. Izbirajte med različnimi kategorijami steklenih vlaken, vrstami reza in drugimi različicami za vašo osnovno opremo.

Več o izdelku

Industrijska komunikacija: Za pametno tovarno

HITRONIC® FO tool kit

Vse na svojem mestu. S popolnoma pripravljeno torbo za orodje imate na dosegu roke vse kar potrebujete za pripravo GOF optičnih kablov in konektorjev. Ne glede na to, ali potrebujete opremo za rezanje aramidnih vlaken, čiščenje ferul ali testiranje prepustnosti steklenih vlaken – samo poglejte v svojo torbo in našli boste pravo stvar. Potrošni material je mogoče dokupiti posamično.

Več o izdelku

Industrijska komunikacija: Za pametno tovarno

ETHERLINE® Cat.6A FLEX FC

Ko postane tesno. Naš fleksibilen Ethernet kabel Cat.6A z zmanjšanim presekom vodnika je idealen za podatkovno komunikacijo v omejenem prostoru in na za kratke prenosne razdalje. S Fast Connect zasnovo hitro vzpostavimo povezavo. Glede na okoljske pogoje vašega obrata lahko izbirate med PVC ali FRNC zunanjim plaščem.

Več o izdelku

Industrijska komunikacija: Za pametno tovarno

Novi izdelki poletje 2022

 

ETHERLINE® ROBOT PN FC Cat.5e

Za robotske aplikacije se zanesite na naš industrijski Ethernet kabel, ki je bil razvit in preizkušen v skladu z enotnim standardom PROFINET "Type R". Zahteve za kabelske verige, torzijo in izmenično upogibanje so zdaj združene v samo enem kablu. Zahvaljujoč zasnovi "Fast Connect" notranjega plašča je mogoče ta kabel konfekcionirati še posebej hitro.

Tukaj preberite več podrobnosti o izdelku.

Industrijska komunikacija: Za pametno tovarno

ETHERLINE® SERVO DQ Y Cat.5e

Manj je včasih več, kot to velja tudi pri novem Ethernet industrijskem kablu za povezavo s servo pogonom. Kabel za prenos podatkov, zahvaljujoč skladnosti s sistemskim vmesnikom DRIVE-CLiQ® in PVC zunanjemu plašču, omogoča široko paleto aplikacij. Zmanjšan na najnujnejšo zasnovo, je popolnoma primeren tudi za občasno gibanje.

Industrijska komunikacija: Za pametno tovarno

ETHERLINE® ACCESS PN IP67

PROFINET stikalo z raznolikimi funkcijami upravljanja, preko M12D kodiranih povezav, povezuje do 8 udeležencev v omrežju. Zahvaljujoč stopnji zaščite IP 67 je stikalo mogoče namestiti neposredno na terenu, na stroj ali v stroj, s čimer omogočite celovito Ethernet omrežje.

Industrijska komunikacija: Za pametno tovarno

ETHERLINE® ACCESS U IP67

Hitro nastavljivo neupravljano stikalo, preko M12D kodiranih povezav, poveže do 8 udeležencev v omrežju. Zahvaljujoč stopnji zaščite IP 67 je stikalo mogoče namestiti neposredno na terenu, na stroj ali v stroj, s čimer omogočite celovito Ethernet omrežje.

Industrijska komunikacija: Za pametno tovarno

Pretekle novosti