Okolje

V podjetju LAPP se osredotočamo na trajnostno in okolju prijazno upravljanje ter odgovorno uporabo naravnih virov. Za zmanjševanje lastnih CO₂ emisij namenjamo veliko pozornosti učinkoviti rabi virov pri upravljanju naših stavb in proizvodnih obratov. Srce podjetja LAPP predstavljajo proizvodnja, razvoj in administracija, zato si nenehno prizadevamo za trajnostno načrtovanje, gradnjo in upravljanje objektov. To vključuje tudi prepoznavanje največjih porabnikov energije in posledično optimizacijo porabe.

Od leta 2019 LAPP v Nemčiji kupuje 100-odstotno zeleno elektriko, ki jo dopolnjujejo lastni fotovoltaični in geotermalni sistemi. Prav tako elektriko pridobivamo iz obnovljivih virov energije in z lastnimi fotovoltaičnimi sistemi na številnih mednarodnih LAPP lokacijah. Skoraj vse proizvodne lokacije LAPP in velik del prodajnih podjetij so certificirani po ISO14001. Dvajset naših podjetij v regiji EMEA tesno sodeluje pri upravljanju z energijo v okviru matričnega certificiranja ISO 50001. Dosledno upravljanje kakovosti v skladu s standardom ISO 9001 zagotavlja visoke standarde kakovosti podjetja LAPP, ki se osredotoča predvsem na zanesljive in robustne izdelke.

Naš okoljski cilj je do leta 2027 na ravni podjetja zmanjšati emisije CO₂ (obsega Scope 1 in Scope 2, izhodiščno leto 2022) za 50 odstotkov.

Na poti v podnebju prijazno prihodnost skrbimo tudi za svojo vrednostno verigo. V duhu krožnega gospodarstva LAPP sodeluje s partnerji pri nadaljnjem razvoju izdelkov in procesov, da bi se izognili odpadkom in ponovno uporabili vire.

Krajše transportne poti, učinkovitejši procesi pošiljanja

Naši globalni logistični centri nenehno usklajujejo, kateri izdelki se proizvajajo v posameznih obratih po svetu in v katerih logističnih centrih se skladiščijo, pri čemer upoštevajo njihovo primernost za globalni ali lokalni portfelj ter regionalne potrebe. To zagotavlja krajše transportne poti in učinkovite procese pošiljanja zahvaljujoč naprednim digitalnim logističnim rešitvam.

Dodatno tudi nenehno iščemo možnosti za optimizacijo embalaže, ki je ključna za zaščito in varen transport izdelkov ter za zmanjšanje porabe materialov, na primer z uporabo visokega deleža recikliranih materialov. Z internimi pobudami je podjetju LAPP uspelo zmanjšati količino uporabljene plastične embalaže in hkrati povečati delež recikliranih surovin.

Varčevanje z embalažo, zmanjšanje nevarnih odpadkov

Na tem področju je bila, med drugim, zmanjšana debelina plastičnih folij, ki jih LAPP uporablja za pakiranje svojih kabelskih izdelkov, iz 80 na 70 µm.

Z uporabo etiket brez nosilne podlage, ki ne potrebujejo s silikonom prevlečene podložne folije, se je mogoče izogniti nastajanju nevarnih odpadkov. Ob tem LAPP ponuja tudi storitev prevzema in vračila masivnih lesenih kabelskih bobnov za ponovno uporabo. Leseni bobni, ki niso več primerni za ponovno uporabo, se reciklirajo in predelajo s pomočjo posebne stiskalnice za les. S tem reciklažnim procesom LAPP prihrani štirikrat več lesa, kot bi ga sicer moral odstraniti kot odpadek.

Ob teh obetavnih posameznih projektih smo si zastavili tudi cilj razviti celovito strategijo krožnega gospodarstva.

img-teaser-environment