Vetrna energija - kabli in vodniki za vetrne turbine
LAPP rešitve za povezljivost na področju pridobivanja vetrne energije

Vetrna energija je najhitreje rastoči sektor obnovljivih virov energije na svetu. Na vseh celinah je vse večji poudarek na proizvodnji energije iz energije vetra in s tem tudi na gradnji velikih vetrnih elektrarn. Pričakuje se, da bodo vse bolj nadomestile proizvodnjo energije iz fosilnih goriv ter tako kot sončna energija in fotovoltaični sistemi, pomembno prispevali k varstvu okolja in trajnosti. Kabli in vodniki za vetrne turbine morajo biti zato posebej robustni in vzdržljivi, da lahko prenesejo ekstremne pogoje in okoljske vplive.
Kakšne sile delujejo na kable in vodnike v vetrnih turbinah?
Kabli, uvodnice in zaščitne cevi v vetrnih turbinah morajo neprekinjeno in zanesljivo vzdržati različne mehanske sile in zunanje vplive. Ustavitvam ali okvaram vetrnih turbin se je dolgoročno mogoče izogniti le, če se vse komponente ujemajo v kakovosti in funkciji.
Rešitve za povezljivost v vetrnih turbinah morajo vzdržati torzijo, vlečenje in ekstremne vremenske razmere, kot so temperaturna nihanja in UV sevanje. Zato so potrebni vzdržljivi izdelki, z dolgo življenjsko dobo, ki so posebej zasnovani za optimalno uporabo v vetrnih turbinah.
Katere zahteve morajo zadovoljevati kabli in vodniki v vetrnih turbinah?
Zaradi zelo različnih podnebnih razmer na različnih kontinentih ter posebnih tehničnih zahtev, so zahteve za kable, uvodnice, vodnike in konektorje izjemno visoke, ko pride to teme temperaturne odpornosti, odpornosti na vibracije ali torzijske trdnosti. Kabli in uvodnice za vetrne turbine morajo biti v skladu s tem načrtovani za temperaturno območje od -40 do +90 °C ter vzdržati torzijo in UV sevanje, pogosto več let, tako kopnem kot na morju.

Temperaturno odporni kabli in kabelske uvodnice za vetrne turbine
Kabli in kabelske uvodnice za vetrne turbine morajo biti temperaturno odporne, da lahko prenesejo širok razpon vremenskih razmer. Glede na lokacijo vetrne turbine, morajo uporabljene komponente vzdržati širok razpon temperatur in tudi ekstremna temperaturna nihanja. Zato so zahteve glede temperaturne odpornosti kablov, kabelskih uvodnic in zaščitnih cevi izjemno visoke in specifične hkrati. Številni vgrajeni deli morajo ohraniti svojo zanesljivo delovanje v temperaturnem območju od -40 do +90°C več let in se ne smejo poškodovati zaradi zunanjih vplivov.
Torzijsko odporni kabli in vodniki za vetrne turbine
V vetrnih turbinah, na uporabljene napajalne in kontrolne kable, deluje močna torzijska sila. Te sile se pojavijo na primer med instalacijo zanke, to je pri prehodu iz vrtljive kabine v območje statičnega stolpa, pri povezovanju generatorjev in krmilnih enot ali pri uporabi v premikajočih se komponentah stroja. Mehanska in električna funkcionalnost sčasoma pojenja, zlasti pri dolgotrajnih obremenitvah. Iz tega razloga morajo biti kabli in vodniki za vetrne turbine robustni in odporni na torzijo.
LAPP profesionalne in kakovostne povezljivostne rešitve za vetrno energijo
V podjetju LAPP združujemo vaše zahteve z dolgoletnim strokovnim znanjem in najvišjo kakovostjo. Tako vam uspešno nudimo prilagojene priključne rešitve, ki popolnoma ustrezajo vašim potrebam. Oglejte si naš katalog izdelkov ali preberite več o storitvah, ki jih ponuja naša projektna poslovna ekipa.
Vetrni park v Gaildorfu

Naj si gre za vetrne turbine, fotovoltaične sisteme ali polnilne sisteme za električna vozila - na področju energije iz obnovljivih virov, LAPP ponuja širok portfelj rešitev za zanesljivo, visokokakovostno in pametno povezavo. Predstavljamo projekt, kjer so te rešitve bile uspešno uporabljene.
Z višine 200 metrov v Gaildorfu, po plastičnih ceveh teče do 160.000 kubičnih metrov vode, od dna vetrne turbine v turbine. To je 4 metre več kot ima slap Glymur - drugi najvišji slap na Islandiji.
Preberite več o tej uspešni zgodbi tukaj.