Solarni kabli za vaše fotovoltaične sisteme
Celovite rešitve in upravljanje projektov za PV sisteme

Trajnostna prihodnost s sončno energijo
Prihodnost pripada sončni energiji. Sonce nam vsako leto zagotovi približno 10.000-krat več energije, kot je znašajo letne potrebe človeštva po energiji. Ogromnega potenciala tega največjega vira energije sicer ni mogoče v celoti izkoristiti, vendar lahko od njega koristi prav vsak med nami, s fotovoltaičnimi sistemi, ki omogočajo učinkovito izrabo sončne energije. Ker vse višje sistemske napetosti sodobnih fotovoltaičnih sistemov zahtevajo tudi vse zmogljivejše kable in komponente, se je LAPP uveljavil kot vodilni ponudnik inovativnih in visokokakovostnih rešitev na področju solarnih kablov in konektorjev.

Izdelki za fotovoltaične sisteme

Portfelj izdelkov
Spoznajte naš portfelj izdelkov za fotovoltaične sisteme in odkrijte široko paleto rešitev, ki vam jih ponujamo.
Konfekcionirane rešitve za solarne parke
Na enem mestu vam zagotavljamo vse povezave, ki jih potrebujete za svojo sončno elektrarno, od kablov do konektorjev.
Povezovalne rešitve po meri
- Prihranek stroškov: krajši čas montaže in nižji stroški dela
- Dolžine po meri in prilagojene povezovalne rešitve
- Na voljo so tudi individualne oznake z LAPP FLEXIMARK® označevalnimi sistemi
- Označevanje sestavov po željah kupca (dolžina, številka kupca ipd.)
Kakovost in varnost
Na vseh sestavih izvajamo 100% zaključno testiranje, s čimer zagotavljamo popolno funkcionalnost in najvišjo raven kakovosti.
- Naši kabelski snopi so izdelani v Nemčiji v proizvodnih obratih LAPP pod strogim nadzorom kakovosti
- Brez napak: vse povezave so po proizvodnji preizkušene, kar zagotavlja 100-odstotno brezhibne izdelke
- Po potrebi je za povezave mogoče zagotoviti tudi dodatne certifikate.
Storitve
Po najboljših močeh vam bomo pomagali, da bo vaš projekt uspešno izveden.
- Hitra izdelava tudi večjih količin za vse dolžine, tudi za velike fotovoltaične projekte
- Na zahtevo kupca je mogoča neposredna dostava na lokacijo projekta
- Možna je individualna embalaža v skladu z zahtevami kupca
EPIC® solar konektorji
Raziščite naš celovit portfelj izdelkov za fotovoltaične sisteme in izvedite več o solarnih konektorjih EPIC® Solar.

Reference strank
Na varni strani: standardi in predpisi za solarno industrijo
Standardi zagotavljajo smernice za proizvajalce, monterje in inšpektorje ter pomagajo zagotavljati, da solarni sistemi, z upoštevanjem zahtev glede kakovosti in varnosti, proizvajajo električno energijo varno, učinkovito in zanesljivo. Solarne rešitve podjetja LAPP izpolnjujejo te standarde.