Povezovalna tehnologija za baterijske sisteme shranjevanja energije (BESS)

lapp header-image typo3 bess

Od hrambe do omrežja

Povpraševanje po stacionarnih sistemih za shranjevanje energije hitro narašča, naj gre za za stabilizacijo električnega omrežja in zagotavljanje zasilnega napajanja ali za vključevanje obnovljivih virov energije.

Baterijski sistemi za shranjevanje energije (BESS) so hrbtenica trajnostne energetske infrastrukture. Omogočajo učinkovito uporabo energije iz obnovljivih virov, stabilizirajo električna omrežja in zagotavljajo zanesljivost oskrbe, tako v zasebnem sektorju kot v velikih industrijskih obratih. Za njihovo zanesljivo delovanje je potrebna povezovalna tehnologija, ki je vzdržljiva, varna in razširljiva.

LAPP ponuja povezovalne rešitve za BESS sisteme, ki so bile posebej razvite za zahtevna okolja, od terenskih kontejnerskih rešitev do velikih industrijskih sistemov.

Imate vprašanja o svojem BESS projektu?

Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem svetovali glede kablov, povezovalnih rešitev in dodatne opreme za vaš projekt baterijskega sistema za shranjevanje energije, ne glede na velikost ali fazo projekta.

Kontaktirajte naše strokovnjake

Izzivi pri ožičenju BESS

Tipični izzivi zajemajo:

Litij-ionske baterije shranjujejo velike količine energije v majhnem prostoru. Kritične razmere je treba pravočasno zaznati in omejiti ter ves čas zagotavljati varno delovanje.

Visoka energijska gostota, temperaturna nihanja, vlaga in kondenzacija zahtevajo robustne komponente, ki zagotavljajo zanesljivo dolgoročno delovanje.

Sistemi za upravljanje baterij, močnostna elektronika in krmilni sistemi morajo neprekinjeno izmenjevati podatke. Za to je potrebna visoko zmogljiva in zanesljiva komunikacijska povezava.

Napajalni, signalni in podatkovni kabli so pogosto položeni v tesne prostore. Namestitev, skladna z zahtevami elektromagnetne združljivosti (EMC), in zanesljiva zaščita sta ključnega pomena za varno delovanje.

Standardizirane kontejnerske rešitve in rešitve za stikalne omare zahtevajo prilagodljive povezovalne rešitve, ki omogočajo preprosto razširitev, vzdrževanje in serijsko proizvodnjo.

Vse višja stopnja integracije sistemov BESS postavlja visoke zahteve glede prostorsko varčnega, pregledno urejenega in za servisiranje preprosto dostopnega ožičenja.

Na podlagi našega strokovnega znanja na področju baterijskih sistemov za shranjevanje energije ponujamo kabelske rešitve, ki izpolnjujejo te zahteve, od izbire ustreznih materialov do inteligentne sistemske integracije.

Vaše prednosti pri izbiri LAPP povezovalnih rešitev

  • Certificirana varnost: Naši izdelki izpolnjujejo zahteve za kritično infrastrukturo in mednarodne standarde.
  • Največja zanesljivost: Naši kabli in konektorji zagotavljajo dolgo življenjsko dobo tudi v ekstremnih pogojih uporabe.
  • Prilagojene rešitve: Ob standardnih izdelkih razvijamo tudi kable in vodnike po meri, za stacionarne sisteme shranjevanja energije ter kompleksne projekte BESS.
  • Globalna razpoložljivost: Z globalno prisotnostjo in tehnično podporo spremljamo vaše projekte od načrtovanja do izvedbe.

Bela knjiga BESS

Spoznajte, kaj je resnično pomembno pri povezovalni tehnologiji za baterijske sisteme shranjevanja energije, od najnovejših trendov do praktičnih rešitev za vaš naslednji projekt.

Povezovalna tehnologija v arhitekturi sistema BESS

BESS container
1234567
Krmiljenje in komunikacija

Povezovalne rešitve za CAN, Fieldbus in Ethernet protokole ter za prenos signalov med BMS, EMS in PCS, krmilniki in napravami na ravni polja.

Toplotno upravljanje

Povezave za sisteme HVAC, hlajenje tekočin, ventilatorje, črpalke, aktuatorje in spremljanje temperature v celotnem sistemu BESS.

Baterijski sklop

Povezave za prilagodljive vmesnike na ravni baterijskega sklopa, senzorsko tehnologijo in komunikacijo s sistemom BMS.

Baterijski regal

Povezovalne rešitve za visokonapetostne povezave med baterijskimi sklopi, komunikacijo z BMS na ravni regala, nadzor, ožičenje pomožnih sistemov in ozemljitev.

Distribucija DC in povezava s PCS

Povezave za združevanje moči DC, zaščitne naprave, nadzor in DC vhod sistema za pretvorbo električne energije

Varnostni in pomožni sistemi

Povezave za zaznavanje požara, nadzor plinov, varnostne blokade, pomožno napajanje, razsvetljavo in ozemljitev v celotnem sistemu BESS.

Distribucija DC in povezava s PCS

Povezave za združevanje moči DC, zaščitne naprave, nadzor in DC vhod sistema za pretvorbo električne energije

Varno v energetsko prihodnost z LAPP-om

Ne glede na to, ali potrebujete povezovalne rešitve za BESS, sisteme za upravljanje kablov v hranilnikih energije ali prilagojene sistemske rešitve, je LAPP vaš zanesljiv partner za energetske tehnologije prihodnosti. Naši izdelki ne povezujejo zgolj komponent, temveč združujejo tudi inovacije in odgovornost.

References

Vzdržljivi kabli za baterijske sisteme shranjevanja energije

Robustne povezovalne rešitve, zasnovane za varno in zanesljivo obratovanje sodobnih sistemov za shranjevanje energije. (ANG)

Pogosto postavljena vprašanja o baterijskih rešitvah za shranjevanje energije

BESS je stacionarni sistem za shranjevanje energije, ki shranjuje električno energijo in jo po potrebi oddaja. Poleg baterij vključuje tudi druge komponente, kot so močnostna elektronika, sistem za upravljanje baterij, hladilne in varnostne sisteme ter potrebno povezovalno tehnologijo. Za varno in zanesljivo delovanje sistema so poleg same baterije ključnega pomena tudi kabli, povezave in dodatna oprema.

Ključni dejavniki so napetost, tokovna obremenitev, temperatura in pogoji namestitve. Pri kablih je treba upoštevati tudi fleksibilnost, najmanjši radij upogibanja in pogoje inštalacije. Pri konektorjih so med ključnimi dejavniki med drugim nizka kontaktna upornost, zaščita pred nenamernim kontaktom, varno zaklepanje in kodiranje.

Kabli in povezave morajo biti dimenzionirani za ustrezno enosmerno napetost in tokovno obremenitev. Pri baterijskih hranilnikih s sistemsko napetostjo do 1.500 V DC je dovoljena tokovna obremenitev kablov odvisna od preseka vodnika, temperature okolice in načina inštalacije. Pri konektorjih so ključni zanesljiv električni kontakt, zaščita pred nenamernim kontaktom in ustrezen izolacijski sistem.

To je odvisno od aplikacije in ciljnega trga. Glede na projekt so lahko relevantne zahteve standardov IEC/EN, odobritve UL ter zahteve glede zaviranja gorenja, emisij dima ali materiala brez halogenov. Ključno je, da so kabli, povezave in kabelski sestavi primerni za predvideno uporabo ter ustrezno odobreni.

Da. LAPP ponuja kable in kabelske sestave po meri za uporabo v sistemih BESS. Kabli, konektorji, oznake in druge komponente se lahko združijo v sestave, pripravljene za priklop. Izvedba, dokumentacija in testiranje potekajo skladno z zahtevami posameznega projekta ter veljavnimi standardi in odobritvami.

Naši strokovnjaki vam svetujejo ne glede na velikost projekta, od izbire ustreznih kablov, konektorjev in rešitev za izdelavo kabelskih snopov za različne ravni arhitekture BESS do tehnične izvedbe na lokaciji. Za individualno svetovanje stopite v stik z nami.

Stopite v stik z nami