Senzor/aktuator sestavi
Ali želite hitro povezati senzorje in aktuatorje v proizvodnji? To lahko enostavno in brez težav storite z našimi vnaprej sestavljenimi kabli! Odvisno od materiala zunanjega plašča, se lahko naši, predhodno pripravljeni sestavi senzorjev/aktuatorjev, uporabljajo za skoraj vsako aplikacijo. Opletene različice, prepoznavne po dodatku "SH" v njihovem imenu, ponujajo tudi odlično zaščito proti elektromagnetnemu sevanju.
Senzor/aktuator sestavi iz standardne ponudbe izdelkov
Predhodno sestavljeni signalni kabli za zahtevne pogoje dela
Za fleksibilne aplikacije, z zmernimi mehanskimi obremenitvami signalnega kabla, ponujamo kabelske sestave s PVC zunanjim plaščem. Uporabljajo se lahko v suhem in vlažnem okolju. Zunanji plašč iz PVC je odporen na kisline in alkalije ter ponuja omejeno odpornost na olje.
Za dele strojev z neprekinjenim gibanjem in v kabelskih verigah priporočamo kabelske sestave z robustnim zunanjim plaščem iz Poliuretana brez halogena. Zasnova kabla, materiali in konektorji morajo biti izbrani tako, da tudi obremenitev neprekinjenega gibanja aplikacije ne povzroči težav pri prenosu signalov. Poliuretanski plašč pa je odporen na maziva na osnovi mineralnih olj in pogosto tudi na kemikalije.
UNITRONIC® SENSOR sestavi
Vaše prednosti uporabe sestava:
- Lažje rokovanje z izdelkom in prihranek časa pri uporabi obojestransko pripravljenih kablov (Plug & Play).
- Enostavna integracija v stroj zaradi kompaktnih mer.
- Različice z LED omogočajo lažje preverjanje signala in pohitrijo iskanje napak.
- Konektorji z vgrajeno zaščito pred vibracijami so neobčutljivi na udarce in vibracije.
Lastnosti
- Na voljo tudi kot enostransko sestavljeni kabli za prilagodljivo določanje dolžine kabla in prosto izbiro drugega konektorja
- Na voljo različne dolžine kablov
- Odvisno od vrste kabla lahko izbirate med M8, M12, M12Y ali ventilskimi konektorji
Vnaprej sestavljeni signalni kabli za industrijo hrane in pijače
Pri neposrednem stiku s hrano morajo komponente izpolnjevati najvišje higienske zahteve. Zahvaljujoč odpornim materialom, higienski zasnovi konektorjev, z gladkimi površinami in navoji iz nerjavečega jekla, UNITRONIC® SENSOR HD M12 zagotavlja optimalne rezultate pri čiščenju. Ti vnaprej sestavljeni kabli, s konektorji na enem ali obeh koncih, so namenjeni uporabi na trgu hrane in pijače (food & Beverage), v strojih za hrano in pakiranje ter tudi v tovarnah zamrznjenih izdelkov in hladilnicah. Poleg tega so bili posebej razviti za aplikacije z neprekinjenim gibanjem in jih je mogoče uporabiti v kabelskih verigah.
UNITRONIC® SENSOR HD kabelski sestav
Glavne prednosti za vas:
- Zagotovljena zatesnjenost z izpolnjevanjem zahtevnega razreda zaščite IP 69K.
- Odporen proti koroziji zaradi visokokakovostnih navojev iz nerjavečega jekla.
- Enostavno zaznavanje onesnaženja zaradi svetle površine.
- Preizkušena odpornost na ECOLAB razkužila in čistilna sredstva.
Lastnosti
- Brezhalogenski TPE zunanji ovoj
- Na voljo z ravnim konektorjem M12 ali konektorjem M12 pod kotom, za kabelsko vtičnico, ki prihrani prostor
- Primeren za kabelske verige

Konektorji primerni za senzor/aktuator sestave s prostim koncem kabla
Če ima kabel nameščen konektor le na eni strani, lahko med montažo poljubno prilagodite dolžino kabla in nameščen drugi konektor. Želite za tak kabel izbrati primeren konektor?
Skupina izdelkov EPIC® SENSOR ponuja konektorje z zaščito ali brez, z vsemi najpogostejšimi vrstami pritrditve (vijačenje, prebadanje ali odstranitev izolacije).
Preverite celotno ponudbo naših izdelkov tudi v naši spletni trgovini.
Predhodno sestavljeni senzor/aktuator kabli po vaši specifikaciji
Z ÖLFLEX® CONNECT DATA, LAPP ponuja tudi konfekcionirane senzor/aktuator sestave za specifične aplikacije. Tako lahko, iz širokega nabora kablov blagovne znamke UNITRONIC®, izberete najbolj primeren senzorski kabel za vas in ga opremite z konektorji primernimi za vašo specifično aplikacijo in zahtevanimi pogoji ter certifikati. Uporaba takšnega predhodno konfekcioniranega fieldbus sestava lahko znatno poenostavi inštalacijo in vzdrževanje v industrijski aplikaciji.
LAPP lahko postane tudi vaš specializirani partner za individualne fieldbus sestave.
Vaše glavne prednosti:
- Ni finančne investicije za lastne proizvodnje zmožnosti
- Nižji operativni stroški zaradi manjše baze dobaviteljev
- Nižji nivo zalog, zaradi kompletnega sestava
- Najvišja možna zanesljivost
Prihranite svoje vire ter izkoristite naše znanje in sposobnosti.