Kabli in vodniki za tirna vozila

LAPP rešitve za povezljivost v železniški industriji

LAPP kabli in vodniki za železniško tehnologijo

Prave rešitve za vaše potrebe: napajanje, krmilne funkcije in prenos podatkov za tirna vozila

Naraščajoča urbanizacija in napredujoča digitalizacija, železniški tehnologiji, nenehno postavljata nove izzive. Z naraščajočo gostoto prebivalstva raste tudi povpraševanje po transportnih sistemih in posledično tudi pričakovanja glede varnosti, udobja in zanesljivosti železniškega prometa. Kabli in vodniki za vlake in druga tirna vozila morajo biti skladni s posebnimi varnostnimi predpisi in izpolnjevati zahtevane funkcije, da se lahko odobrijo za tirna vozila. S širokim portfeljem LAPP izdelkov za železniško tehnologijo, prejmete testirane in certificirane sistemske rešitve iz enega vira.

Kakšne posebne zahteve morajo zadovoljevati kabli in vodniki za železniški transport?

Visoka zanesljivost in nemoteno delovanje tirnih vozil sta v veliki meri odvisna od uporabljenih kablov in vodnikov. Ne glede na to, ali so potrebni za napajanje, prenos podatkov ali nadzor, zanesljive rešitve za povezavo omogočajo nemoteno delovanje in varen transport. Kabli in vodniki za železniška vozila morajo posedovati specifične lastnosti, da se lahko odobrijo za železniški promet.

Da bi zagotovili čim večjo varnost železniškega prometa so v veljavi visoke zahteve glede požarne varnosti. Požarna zaščita v železniških vozilih je v Evropi urejena po DIN EN 45545-2 in mora imeti med drugim naslednje lastnosti:

  • Brez halogenov
  • Zaviranje gorenja
  • samogasnost

Certificirani kabli v skladu z DIN EN 45545-2 tako, v primeru požara, ne prispevajo k njegovemu širjenju in ne povzročajo dodatne škode. Nadaljnji oblikovni standardi, kot sta na primer EN 50264 in EN 50306, ob zasnovi izdelka, predpisujejo tudi mehanske, toplotne, požarne in kemične teste, da so izdelki odporni tudi na tovrstne obremenitve.

Ekstremni klimatski pogoji med uporabo prav tako predstavljajo visoke zahteve za material, iz katerega so sestavljeni, kabli, vodniki, kabelske uvodnice in konektorji. Večina komponent mora zato biti sposobna vzdržati temperature med -50° to +120°C.

Zakaj izbrati LAPP za železniško tehnologijo?

Pri LAPP vemo kaj je pomembno ko pride do rešitev za povezljivost za železniški transport. Naš portfelj izdelkov za železniško tehnologijo dosega številne standarde in varnostne zahteve.

Glavne prednosti LAPP izdelkov za tirna vozila

  • Lastni objekt za »cross-linked« žarčenje in certifikat IRIS / TS 22163 v proizvodnem obratu Lapp Korea LLC
  • Kabli v skladu z normami EN in drugimi standardi
  • Dolgoletne izkušnje na trgu vlakov in drugih tirnih vozil
  • Najkrajši dobavni roki - velike zaloge
  • Majhne minimalne količine naročil
  • Celovite rešitve za povezljivost iz enega vira

LAPP izdelki za železniški promet

LAPP kabli in vodniki za vlake in druga tirna vozila
  • ÖLFLEX® TRAIN: »cross-linked« žarčeni kabli za povečane zahteve v železniških aplikacijah v skladu z EN 50264 za 300V, 600V 1.8kV za 3.6kV, EN 50306 300V in EN 50382 1.8kV in 3.6kV
  • UNITRONIC® TRAIN: Bus kabli - MVB in WTB - »cross-linked« žarčeni za povečane zahteve v železniških aplikacijah.
  • ETHERLINE® TRAIN: Ethernet kabli »cross-linked« žarčeni za povečane zahteve v železniških aplikacijah.
  • SKINTOP® MS-HF-M: Medeninasta kabelska uvodnica za premere kablov do 98 mm, za območja z visokimi zahtevami glede mehanske in kemijske stabilnosti, za železniške aplikacije. Izpolnjuje zahteve EN 45545-2, HL3 in EN 45545-3, E30. Na voljo tudi v različici EMC (elektromagnetna kompatibilnost).
  • SKINTOP® ST-HF-M: Brezhalogenska, metrična plastična kabelska uvodnica za železniške aplikacije, HL3, izjemno zavira ogenj in samogasna, visoka funkcionalna varnost.
  • SILVYN® HFX-V0: Neprepustna za tekočine, kemično odporna in nizko dimna zaščitna cev, s preloženo kovinsko zaščitno cevjo in poliuretanskim zunanjim plaščem.
  • EPIC® MH MODULAR SYSTEM: Visoka fleksibilnost zaradi kakršnekoli kombinacije vložkov v enem konektorju. Sistem EPIC® MH je možno priključiti na tržni standard. Za uporabo v železnici: EN 45545-2, HL1, HL2 in HL3.

Uporabite naš iskalnik kablov in naš iskalnik kabelskih uvodnic, da hitro najdete izdelek, ki ustreza vsem vašim zahtevam:

Katalog izdelkov za železniško tehnologijo podjetja LAPP

Preverite naš katalog in odkrijte širok portfelj izdelkov za železniško tehnologijo ali preverite storitve naše projektne ekipe.

Naša ponudba zajema:

  • 545 vrst kablov
  • 485 konektorjev
  • Posebne kabelske uvodnice, zaščitne cevi in dodatke
  • skladišča in dostava po vsem svetu
  • visoka razpoložljivost
  • hitra dostava

Referenčna zgodba

LAPP izdelki za vlake in druga tirna vozila in železniško tehologijo

Ob številnih drugih strankah na tem trgu je tesno sodelovanje s korejskim proizvajalcem tirnih vozil Hyundai-Rotem ena najpomembnejših referenc za LAPP. Hyundai-Rotem se že vrsto let zanaša na visoko kakovost izdelkov in odlično logistiko LAPP pri svojih zahtevnih projektih, kot so hitri vlaki za novo linijo Korea Train eXpress (KTX) od Seula do Mokpoja in Pusana, kot tudi veliko število električnih lokomotiv za kupca KORAIL.