Okolje
V LAPP-u se osredotočamo na trajnostne, okolju prijazne poslovne prakse in odgovorno rabo naravnih virov. Za zmanjšanje lastnih CO₂ emisij, pripisujemo velik pomen učinkovitemu delovanju naših zgradb in naprav. LAPP srce bije v proizvodnji, razvoju in administraciji. Nenehno si prizadevamo za trajnostno načrtovanje, gradnjo in upravljanje zgradb. To vključuje identifikacijo največjih virov porabe energije in posledično optimizacijo porabe.
Od leta 2019 LAPP v Nemčiji kupuje 100-odstotno zeleno elektriko, ki jo dopolnjujejo lastni fotovoltaični in geotermalni sistemi. Prav tako elektriko pridobivamo iz obnovljivih virov energije in z lastnimi fotovoltaičnimi sistemi na številnih mednarodnih LAPP lokacijah. Skoraj vse proizvodne lokacije LAPP in velik del prodajnih podjetij so certificirani po ISO14001. Dvajset naših podjetij v regiji EMEA tesno sodeluje pri upravljanju z energijo v okviru matričnega certificiranja ISO 50001. Dosledno vodenje kakovosti v skladu z ISO 9001 zagotavlja LAPP visoke standarde kakovosti, pri čemer je poudarek na izdelkih z visoko stopnjo zanesljivosti in robustnosti.
Naš okoljski cilj je zmanjšati CO₂ emisije (Scope 1 in 2, izhodiščno leto: 2022) na ravni podjetja za 30 odstotkov do leta 2027.
Na poti v podnebju prijazno prihodnost skrbimo tudi za svojo vrednostno verigo. V duhu krožnega gospodarstva LAPP sodeluje s partnerji pri nadaljnjem razvoju izdelkov in procesov, da bi se izognili odpadkom in ponovno uporabili vire.
Krajše transportne poti, učinkovitejši procesi pošiljanja
Med našimi globalnimi logističnimi centri poteka nenehno usklajevanje glede tega, kateri izdelki se proizvajajo v katerih obratih po svetu in v katerih logističnih centrih se skladiščijo, v odvisnosti od njihove primernosti za naš globalni ali lokalni portfelj. To zagotavlja krajše transportne poti in zahvaljujoč izpopolnjenim digitalnim logističnim rešitvam učinkovite postopke pošiljanja.
Prav tako vedno iščemo načine za optimizacijo embalaže, ki je bistvena za zaščito in varen transport izdelkov. Pri tem smo pozorni predvsem na varčevanje z materialom, na primer z uporabo visoke vsebnosti recikliranega materiala. Zahvaljujoč internim pobudam je LAPP zmanjšal količino plastične embalaže in povečal delež recikliranih surovin.
Varčevanje z embalažo, zmanjšanje nevarnih odpadkov
Na tem področju je bila, med drugim, zmanjšana debelina plastičnih folij, ki jih LAPP uporablja za pakiranje svojih kabelskih izdelkov, iz 80 na 70 µm.
Zahvaljujoč uporabi nalepk brez silikonsko prevlečene osnovne folije, lahko zmanjšamo nevarne odpadke. LAPP ponuja tudi storitev vračila lesenih kabelskih bobnov za večkratno uporabo. Bobni iz masivnega lesa, ki jih ni mogoče ponovno uporabiti, se reciklirajo s posebno stiskalnico za les in se po predelavi ponovno uporabijo. S tem ciklom recikliranja LAPP štirikratno prihrani pri odlaganju lesa.
Zadali smo si, da bomo ob posameznih perspektivnih projektih razvili tudi celostno strategijo krožnega gospodarstva.
Preberitev več o tej temi v članku Packaging: How sustainability and cost-effectiveness interact