Spiralni kabli

Premium kvaliteta spiralnih kablov

Pri proizvajanju spiralnih kablov je LAPP razvil bogata znanja s pomočjo katerih zadovoljujemo potrebe strank skozi leta. Fleksibilnost in vzdržljivost sta ključna faktorja za aplikacije, ki potrebujejo dolgoročne visoko storilne zmogljivosti. Pomembno je tudi, da se izbere primeren material plašča in pravi prevodni material. Z LAPP kot partnerjem, so vaši spiralni kabli zagotovo v varnih rokah.

Spiralni kabli

Prednosti:

  • Plašč iz poliuretana ali gume lahko prenese velike mehanske obremenitve
  • Raztezne dolžine vse do 3.5x skrčene dolžine spiralnega kabla
  • Visoka sila povratka v prvotno obliko
  • Različni kabelski preseki od 0.7 do 2.5 mm2
  • Neraztegnjene dolžine > 2.0 m izdelamo po naročilu