Ogljični odtis izdelka

Izračun emisij toplogrednih plinov za napajalne in krmilne kable

Trajnost je v središču korporativne strategije podjetja LAPP. Ključni del te strategije je izračun ogljičnega odtisa izdelka (PCF). Ta zajema vse emisije toplogrednih plinov, ki jih izdelek povzroči v različnih fazah svojega življenjskega cikla. Ogljični odtis izdelka nam omogoča prepoznavanje največjih priložnosti za zmanjševanje CO₂ emisij. Na tej podlagi lahko sprejemamo ciljno usmerjene ukrepe za zmanjšanje podnebnega vpliva naših izdelkov.

Zato smo začeli analizirati ogljični odtis naših povezovalnih rešitev. Metodologijo izračuna, za naše kabelske rešitve ÖLFLEX®, izvedeno v skladu s standardom ISO 14067 (Cradle-to-Gate), je neodvisno preverila družba DEKRA. Ogljični odtis izdelkov smo določili tudi za druge dele našega produktnega portfelja. Tako lahko na pregleden in strokovno utemeljen način zagotavljamo podatke o emisijah toplogrednih plinov, ki nastanejo pri proizvodnji naših izdelkov.

FAQ

Ogljični odtis izdelka (Product Carbon Footprint – PCF), pogosto imenovan tudi CO₂ odtis, zajema vse toplogredne pline, ki jih izdelek povzroči v svojem življenjskem ciklu, izražene v merski enoti ekvivalentov CO₂ (CO₂e). Črka "e" pomeni "ekvivalenti" in opisuje vse druge toplogredne pline, ki prispevajo k podnebnim spremembam, vključno z metanom (CH₄), dušikovim oksidom (N₂O) in fluoriranimi toplogrednimi plini (F-plini). Poleg ogljikovega dioksida (CO₂) so vključeni v izračun PCF.

Merska enota ekvivalent CO₂ (CO₂e) se lahko uporablja za primerjavo vpliva različnih toplogrednih plinov na podnebje, saj so ti izraženi glede na vpliv CO₂ na podnebje. Masa izpuščenih in odstranjenih toplogrednih plinov se pomnoži s potencialom globalnega segrevanja GWP 100 (Global Warming Potential), ki ga določa Medvladni odbor za podnebne spremembe (IPCC). GWP 100 opisuje potencial globalnega segrevanja v obdobju 100 let. To ponazarja kratkoročne učinke podnebnih sprememb.

LAPP računa vse emisije toplogrednih plinov po načelu »cradle-to-gate« (od zibelke do vrat). To pomeni, da obravnavamo življenjski cikel proizvodne faze naših izdelkov: od pridobivanja surovin (zibelka) do proizvodnje in dostave v naše logistične centre, vključno s skladiščenjem in pakiranjem, vse do trenutka, ko izdelek zapusti logistični center (vrata).

Glavna naloga je zbiranje celovite podatkovne osnove za veljaven izračun odtisa CO₂. Za vsako fazo življenjskega cikla izdelka se zbirajo podatki o porabi energije, materialih, transportu, embalaži in nastajanju odpadkov. Če so na voljo, LAPP za emisije CO₂ uporablja primarne podatke dobaviteljev. To zagotavlja visoko kakovost podatkov. Kadar teh informacij ni na voljo, LAPP uporablja sekundarne podatke iz globalne baze podatkov o CO₂, da zagotovi popolnost s transparentnimi, sledljivimi in posodobljenimi podatki.

Za izračun emisij CO₂ se količina posameznega vhoda in izhoda v proizvodni fazi pomnoži z ustreznim emisijskim faktorjem. Nato se vse emisije CO₂ seštejejo, da se določi ogljični odtis izdelka. Standard ISO 14067 predstavlja normativno osnovo za kvantificiranje PCF.

LAPP je razvil računski standard, ki temelji na mednarodnem standardu ISO 14067. Ta računski standard opisuje specifično metodologijo podjetja LAPP za izračun ogljičnega odtisa izdelka (PCF). Ob enotnem postopku standard opredeljuje tudi enotne zahteve glede metode izračuna, predpostavk in virov podatkov ter tako zagotavlja standardiziran izračun PCF v celotnem produktnem portfelju.

Ta standard za naš portfelj kablov ÖLFLEX® je neodvisno pregledala in verificirala družba DEKRA. Kritično presojo je izvedla družba DEKRA Assurance Services GmbH v skladu s standardom ISO/TS 14071.

Na zahtevo vam z veseljem posredujemo dodatne informacije.

Ogljični odtis izdelkov različnih proizvajalcev trenutno ni primerljiv. Že izbira drugačne osnove za izračun, na primer uporaba druge baze podatkov CO₂ za privzete vrednosti, lahko privede do različnih rezultatov, čeprav je bil uporabljen isti standard.

Za reševanje te težave Evropska unija pripravlja standarde in smernice, ki naj bi potrošnikom in podjetjem zagotovili boljšo primerljivost in večjo transparentnost. Vsi izračuni PCF v podjetju LAPP se izvajajo v skladu z enotnim računskim standardom, ki temelji na standardu ISO 14067, kar omogoča primerljivost znotraj portfelja izdelkov LAPP.


    ogljicni odtis izdelka