EPIC® RJ5EC1-MC04C1LSDSB-22LK20-R
Konfekcioniran Ethernet kabel; Fleksibilen; Ethernet; Cat.5e; S/FTP; Cross-linked polietilen; ; RJ 45, Vtič, Raven; M 12 signalni (D-kodiran), Vtič, Raven (180°)

Po vsem svetu potekajo intenzivna vlaganja v razvoj železniškega prometa. Po podatkih združenja UNIFE je svetovni železniški trg v obdobju med letoma 2021 in 2023 dosegel povprečni letni obseg 201,8 milijarde evrov, do leta 2029 pa naj bi zrasel na približno 240,8 milijarde evrov.
Z rastjo trga pa rastejo tudi zahteve glede varnosti, zanesljivosti in skladnosti s predpisi. LAPP vas pri tem podpira s certificiranim portfeljem rešitev za železniško tehnologijo ter vam ponuja najpreprostejšo pot do homologacije oziroma odobritve vaših tirnih vozil.
Obiščite nas med 22.09.2026 - 25.09.2026 na InnoTrans v Berlinu – izkoristite priložnost in izkusite naše rešitve za železniško tehnologijo iz prve roke.
Naš portfelj za železniško tehnologijo izpolnjuje številne mednarodne standarde in varnostne zahteve. Prisotni smo v več kot 80 državah po svetu, kar nam omogoča globalno razpoložljivost izdelkov in storitev ter zagotavljanje vrhunske podpore strankam.

LAPP povezovalne rešitve za železniški transport.
LAPP povezovalne rešitve za železniški transport.
Visoka razpoložljivost in nemoteno delovanje železniških vozil sta v veliki meri odvisna od uporabljenih kablov in vodnikov. Ne glede na to, ali se uporabljajo za napajanje, prenos podatkov ali krmiljenje, zanesljive povezovalne rešitve omogočajo nemoteno delovanje in varen prevoz.
Da so kabli in vodniki primerni za uporabo v tirnih vozilih, morajo izpolnjevati specifične zahteve. Skladnost z zakonsko predpisanimi požarnovarnostnimi zahtevami je celo eden od kriterijev v postopku odobritve vozil. Ključni cilj je zagotoviti najvišjo možno raven varnosti za potnike, osebje in tovor.
V železniških vozilih so kabli, vodniki, kabelske uvodnice in povezave izpostavljeni ekstremnim obremenitvam. Ob mehanskih vplivih, kot so udarci kamenja, torzijske obremenitve in močne vibracije, na materiale vplivajo tudi kemične snovi, vključno z olji, kislinami in čistilnimi sredstvi.
Pri uporabi na prostem je treba upoštevati še intenzivno UV-sevanje. Nadalje pa ekstremne podnebne razmere med obratovanjem prav tako postavljajo visoke zahteve glede lastnosti materialov vseh komponent.
Da bi uporabljene rešitve vzdržale te vplive, morajo biti zasnovane za uporabo v posebej širokem temperaturnem območju. Kabli za železniško tehnologijo so na primer pogosto zasnovani za temperature od –50 °C do +120 °C.
Ena najpomembnejših zahtev pri tirnih vozilih je požarna varnost, ki je po svetu urejena z različnimi predpisi. V Evropski uniji velja standard EN 45545-2, v ZDA pa se poleg standarda NFPA 130 uporabljajo tudi standardi za toksičnost dimnih plinov, kot je BSS 7239. V nekaterih delih sveta se uporablja britanski standard BS 6853, medtem ko v Rusiji velja standard GOST. Za materiale in komponente, ki se uporabljajo v tirnih vozilih, veljajo jasno določene zahteve. Zato morajo železniški kabli in povezovalne rešitve posedovati naslednje ključne lastnosti:
Uporabljeni izdelki ne pripomorejo k širjenju požara ter v primeru požara pomagajo preprečevati dodatne poškodbe in materialno škodo.
Pri izbiri in vgradnji kablov je potrebno upoštevati veljavne nacionalne oziroma regionalne standarde. V Evropski uniji sta to standarda EN 50355 in EN 50343.
Ta standarda med drugim določata smernice za izbiro ustreznih tipov kablov, nazivne napetosti in presekov vodnikov.
Z LAPP-om pridobite testirane in certificirane povezovalne rešitve v kombinaciji z varnostjo, globalno razpoložljivostjo in inovacijami.

Ko je čas odločilnega pomena, so nemudoma razpoložljivi izdelki in kratki dobavni roki vaša konkurenčna prednost, saj vaše projekte hitreje spravijo na pravi tir..

Zanesite se na preverjeno kakovost in s standardi skladno proizvodnjo, za največjo varnost in zanesljivost v železniškem prometu.

Z več kot 60 leti izkušenj ter celovitim strokovnim znanjem na področju povezovalnih rešitev vam vse ponujamo na enem mestu – za povezovalne rešitve z dolgo življenjsko dobo.
Ne najdete pravega izdelka za svoje zahteve?
Skupaj lahko razvijemo individualne rešitve, prilagojene vašim zahtevam. Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem svetovali in pomagali najti optimalno rešitev.