Pretekle novosti za strojegradnjo in druge industrije

LAPP kabli za stroje in proizvodnje

Novi izdelki pomlad 2023

ÖLFLEX® DC GRID 100

Se tudi vi pripravljate na enosmerni tok? Če je tako, vam ta fleksibilen kabel, ki je primeren tudi za direkten vkop, omogoča preprosto povezavo zgradb ali industrijskih obratov. Vodniki so označeni v skladu z veljavnim standardom DIN EN 60445.

Več o izdelku

ARS 11101508 p1 v0001

H05V2-K

Napolnjeno. Nadalje razvit vodnik za krmilne omare, za napetostni razred 300/500V je toplotno odporen do 90°C, s čimer omogoča večji tok. V idealnem primeru to omogoča izbiro manjših presekov vodnikov pri višjih temperaturah okolja – dobra novica za vašo denarnico. Dodatna Lloyd's Register (LR) odobritev potrjuje tudi primernost za pomorsko uporabo.

Več o izdelku

ARS 4515011 p1 v0005

H07V2-K

Napolnjeno. Nadalje razvit vodnik za krmilne omare, za napetostni razred 450/750V je toplotno odporen do 90°C, s čimer omogoča večji tok. V idealnem primeru to omogoča izbiro manjših presekov vodnikov pri višjih temperaturah okolja – dobra novica za vašo denarnico. Dodatna Lloyd's Register (LR) odobritev potrjuje tudi primernost za pomorsko uporabo.

Več o izdelku

ARS 4519011 p1 v0002

EPIC® POWER M12K

Brez zamudnega vzdrževanja: zaradi stiskanja ali spajkanja je ta izredno majhen in zmogljiv napajalni konektor M12 mogoče hitro zamenjati. Konektor s K kodiranjem je posebej primeren za priklop trifaznih motorjev do 7,5 kW in za splošno napajanje.

Več o izdelku

cad 44423162 p0004 v0001

EPIC® ASC 10.0mm kontakti

Ključ do uspeha. Z našim aksialnim vijačnim kontaktom je povezava kabla z visokotokovnim modulom opravljena hitro – zadostujeta imbus ključ in viličasti ključ. Drago in težko orodje za stiskanje ni več potrebno. To olajša življenje vaši denarnici in rokam. S samo enim kontaktom je mogoče namestiti preseke vodnikov od 35 do 70 mm2 kot alternativo stisnjenemu kontaktu.

Več o izdelku

cad 44423396 p0004 v0003

SKINTOP® FLAT

Zaokroževanje vogalov – z našo kabelsko uvodnico za ploščate kable. Zahvaljujoč inovativnemu tesnilnemu vložku z velikim, spremenljivim območjem vpenjanja je mogoče v ohišje vstaviti različno oblikovane kable. Patentirana oblika zagotavlja optimalno zatesnjen in razbremenjen kabelski vhod. Vsekakor izjemna rešitev.

Več o izdelku

53119375-SKINTOP-FLAT-M63 p3

SKINTOP® MS-M BRUSH XL

Ne izgubite stika - naše kabelske uvodnice s 360° medeninasto ščetko so popolna rešitev. Ščetka ustvari kontakt z nizko upornostjo med bakrenim opletom in kabelsko uvodnico, kar zagotavlja optimalno zaščito pred elektromagnetnimi motnjami. Posebej dolg povezovalni navoj je popolnoma ustrezen za debelostenska ohišja.

Več o izdelku

cad 53113727 p0004 v0001

SKINTOP® MULTI-M

Okrogel, vijačen sistem, s katerim lahko v ohišje vpeljete do 30 kablov hkrati in jih zatesnite z zaščito IP68. Zaradi spremenljivega razpona vpenjanja je izbira premera kabla popolnoma prilagodljiva!

Več o izdelku

cad 52220149 p0004 v0001

SKINTOP® ST-M L-BOXX

Urejena hiša, urejen um. Z našim zabojčkom za kabelske uvodnice SKINTOP® ST-M z vložki in prozornim pokrovom boste imeli pravo velikost navoja vedno pri roki. Zaradi svoje robustne zasnove in sistema click za kombiniranje z drugimi kovčki je popolnoma primeren za montažne ekipe.

Več o izdelku

foto 53110051 p0004 v0002

SKINTOP® CLICK L-BOXX

Urejena hiša, urejen um. Z našim zabojčkom za kabelske uvodnice SKINTOP® CLICK z vložki in prozornim pokrovom boste imeli pravo velikost navoja vedno pri roki. Zaradi svoje robustne zasnove in sistema click za kombiniranje z drugimi kovčki je popolnoma primeren za montažne ekipe.

Več o izdelku

foto 53110051 p0004 v0002

Novi izdelki jesen 2022

ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM

Brez motenj! Z našim PUR motornim kablom z zeroCM® tehnologijo so vaši sistemi zaščiteni pred klasičnimi interferenčnimi tokovi. Zahvaljujoč inovativni in patentirani zasnovi kabla je dosežena 100% električna simetrija in s tem EMC optimizacija. Bistveno poenostavljena in časovno hitra povezava kabla, severnoameriški certifikat in odobritev za uporabo v kabelskih verigah ter tudi zahtevnih pogojih okolja naredijo ta kabel pravega prvaka.

Tukaj lahko preverite več informacij o izdelku.

Pretekle novosti za strojegradnjo in druge industrije

ÖLFLEX® CLASSIC PN

Pokaži svoje barve! S PVC kablom za napajanje PROFINET komponent je otročje lahko. Zahvaljujoč barvnemu kodiranju v skladu s PROFINET smernico je mogoče vodnike jasno prepoznati - to poenostavi povezavo. Kot ekonomična alternativa našemu ÖLFLEX® CHAIN ​​​​PN je kabel popoln za občasno gibanje.

Tukaj lahko preverite več informacij o izdelku.

Pretekle novosti za strojegradnjo in druge industrije

ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC

Na voljo so nove različice: Pri tem enožilnem, brezhalogenem napajalnem kablu z visoko CPR klasifikacijo je bil velik pomen pripisan pametni izbiri materialov. Je bolj fleksibilen kot druge inštalacijske povezave, kot je npr. N2XH in je idealen za uporabo pri ožičenju stavb. Zdaj je na voljo tudi z zeleno-rumeno izolacijo vodnika.

Tukaj preberite več podrobnosti o izdelku.

Pretekle novosti za strojegradnjo in druge industrije

Novi SKINDICHT® izdelki brez svinca

Ne glede na to ali gre za slepe čepe, reducirje, adapterje ali protimatice – pribor za kabelske uvodnice mora biti dolgoročno izdelan popolnoma brez dodajanja svinca. To narekuje direktiva RoHS in z našimi izdelki brez svinca ste že danes na varni strani. Ne skrbite, lastnosti izdelka se zaradi odsotnosti svinca niso spremenili!

Tukaj preberite več podrobnosti o izdelku.

Pretekle novosti za strojegradnjo in druge industrije

Novi izdelki poletje 2022

SKINTOP® MS-M 32x1,5 PLUS

Vse kot po navadi, a vendarle drugače: Ali želite ostati zvesti M32 povezovalnemu navoju in še vedno skozi kabelsko uvodnico vpeljati kable večjega premera? Zahvaljujoč razširjenemu območju vpenjanja naše M32 kabelske uvodnice na velikost M40 (19 - 28,0 mm), je to zdaj zelo enostavno. Izkoristite ta PLUS!

Tukaj lahko preverite več informacij o izdelku.

Pretekle novosti za strojegradnjo in druge industrije

SKINTOP® BS-SC-M METAL / SKINTOP® BSR-SC-M METAL

Raztezanje do pregiba - ne z našo kabelsko uvodnico s spiralo za zaščito pred upogibanjem. Ta kabelska uvodnica iz nerjavečega jekla ščiti premikajoči se kabel na ohišju, pred pretiranim upogibanjem ali celo zvijanjem. Ob tem pa se vgrajena EMC kontaktna vzmet dotika pletenega opleta na veliki površini in ščiti pred elektromagnetnimi motnjami.

Pretekle novosti za strojegradnjo in druge industrije

Novi izdelki pomlad 2022

 

Serija dodatkov brez svinca za SKINDICHT® uvodnice

Naj gre za slepe čepe, reduktorje, podaljške, adapterje ali protimatice - dolgoročno je potrebno tudi pribor za kabelske uvodnice izdelati v celoti brez svinca. To je tisto, kar je zahteva direktive RoHS. Z našimi izdelki brez svinca ste tako že na varni strani. Brez skrbi, učinkovitost izdelka, se tudi v različicah brez svinca, ne spremeni!

Več podrobnosti o izdelku lahko najdete tukaj.

LAPP servo kabel EMC zaščita

 

EPIC® POWER M12L

Najsodobnejše metode razvoja in zasnove združene na najmanjšem prostoru: izjemno majhen in zmogljiv M12 konektor z L-kodiranjem preprečuje napačno ujemanje, PROFINET skladen in UL certificiran. M12L omogoča povezovanje senzorja/aktivatorja ter oskrbo z energijo manjših DC motorjev, na primer v avtomatsko vodenih vozilih.

 

LAPP kabel za sisteme shranjevanja energije

 

ÖLFLEX® DC GRID

Želite uporabljati enosmerni tok? S tem fleksibilnim kablom, primernim za direktni vkop, ne boste imeli nobenih težav pri povezovanju zgradb ali industrijskih obratov. Jedra so označena v skladu s trenutno veljavnim standardom DIN EN 60445.

Več podrobnosti o izdelku lahko najdete tukaj.

LAPP nizkofrekvenčni podatkovni kabel za gibljive aplikacije

 

ÖLFLEX® 127 HSLH

Ali potrebujete ugoden krmilni kabel brez halogena, z visokim razredom požarne varnosti v skladu z BauPVO/CPR, ki je ob tem tudi fleksibilen in zato enostaven za inštalacijo? Potem vam bo ta ÖLFLEX® kabel razreda Cca polepšal dan! Vsestransko uporaben za ožičenje zgradb in industrijskih obratov in skladen z zakonskimi zahtevami za požarno varnost.

Več podrobnosti o izdelku lahko najdete tukaj.

LAPP poliuretanski podatkovni kabel za gibljive aplikacije

 

EPIC® ULTRA H-A 3

EMC izdelki naše prenovljene družine izdelkov EPIC® ULTRA H-A 3 so izjemno majhni. Tako obstoječa ohišja, kot tudi popolnoma nove zasnove ohišij EGS, TGV, TSV in TGHV ponujajo več prostora v notranjosti in hkrati v aplikaciji zavzamejo manj prostora. Raznolikost ohišij je ogromna in prav tako njihova področja uporabe.

Več podrobnosti o izdelku lahko najdete tukaj.

LAPP SKINTOP® prirobnica za FL21

 

EPIC® H-A 3

S prenovljeno družino izdelkov EPIC® H-A 3 smo ponovno okrepili pomen "izjemno kompaktnega konektorja". Tako obstoječa kovinska ohišja, kot tudi popolnoma nove zasnove ohišij MTG, MTS, MAG, MAGS, MAGSV, MAGD in MTGVB ponujajo več prostora v notranjosti in hkrati v aplikaciji zavzamejo manj prostora. Raznolikost ohišij je ogromna in prav tako njihova področja uporabe.

Več podrobnosti o izdelku lahko najdete tukaj.

 

 

 

LAPP okrogla kabelska uvodnica za vpeljavo več kablov hkrati

Novi izdelki jesen 2021

 

ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB

Ko so povežemo frekvenčne pretvornike in servo motorje, UL-certificiran servo kabel zagotavlja, EMC združljivo, brezhibno delovanje sistema. To je prenos moči, na dolge razdalje, s povečano močjo toka in brez izgub. Različice s 3+3 jedri minimizirajo sicer škodljive tokove na ležaju motorja.

LAPP servo kabel EMC zaščita

 

ÖLFLEX® DC ESS SC

Idealen kandidat za sisteme shranjevanja energije (ESS): ta enožilni kabel razdeljuje direktni tok, ki ga ustvarjajo solarni moduli. "Cross-linked" material izolacije in plašča omogoča tudi dolgotrajno uporabo na prostem. Med 17 različnimi različicami boste zagotovo našli tudi svoj želeni prerez vodnika!

 

LAPP kabel za sisteme shranjevanja energije

 

UNITRONIC® FD CP plus A

Gibanje sploh ni problem: ta zelo fleksibilen nizkofrekvenčni podatkovni kabel se izkaže v vseh aplikacijah, povezanih z gibanjem (roboti, kabelske verige) in lahko prenese tudi preprosto torzijo, kot je tista, ki se pojavi v zanki vetrne turbine. Prenos signala je zelo uspešen zahvaljujoč robustnemu zunanjemu poliuretanskemu plašču in nizko kapacitivni izolaciji jedra.

Več podrobnosti o izdelku lahko najdete tukaj.

LAPP nizkofrekvenčni podatkovni kabel za gibljive aplikacije

 

UNITRONIC® FD CP (TP) plus A

Gibljive aplikacije za ta zelo fleksibilen nizkofrekvenčni podatkovni kabel niso težava. Odlično se izkaže v vseh aplikacijah, povezanih z gibanjem (roboti, kabelske verige) in lahko prenese tudi preprosto torzijo, kot je tista, ki se pojavi v zanki vetrne turbine. Prenos signala je zelo uspešen zahvaljujoč robustnemu zunanjemu poliuretanskemu plašču in nizko kapacitivni izolaciji jedra. Za idealno ločevanje prevodniških vezij s TP strukturo.

Več podrobnosti o izdelku lahko najdete tukaj.

LAPP poliuretanski podatkovni kabel za gibljive aplikacije

 

SKINTOP® MULTI Flange FL21

Vedno obstaja ena rešitev: s to prirobnico lahko zmanjšate velikost standardnega montažnega izreza FL21, zaradi česar ste bolj prilagodljivi pri izbiri sistema uvodnic za več kabelskih vhodov. Združljiv je z našimi izdelki SKINTOP® MULTI ali SKINTOP® CUBE za hkratno vstavljanje več kablov v ohišje.

LAPP SKINTOP® prirobnica za FL21

 

SKINTOP® MULTI-M

Še vedno popolnoma zatesnjeno! Okrogel, vijačni sistem za vpeljavo več kablov, v ohišje hkrati uvede do 30 kablov in jih zatesni z zaščito IP 68. Po potrebi vam lahko sedaj dobavimo tudi SKINTOP® MULTI-M v velikostih M25 in M32 za 4 ali 8 kablov. Pri izbiri premera kabla ste lahko zelo prilagodljivi!

Več podrobnosti o izdelku lahko najdete tukaj.

LAPP okrogla kabelska uvodnica za vpeljavo več kablov hkrati