Pretekle novosti za industrijsko komunikacijo

LAPP novi izdelki za industrijsko komunikacijo, ethernet kabli, stikala

Pomlad 2022

 

ETHERLINE® Cat. 6A FD FC

Ethernet kabel z AWG26 presekom vodnika je popoln spremljevalec za prenos podatkov na kratkih razdaljah. Zahvaljujoč "Fast-Connect" zasnovi ga je mogoče hitro konfekcionirati in uporabiti v kabelskih verigah z veliko gibanja. Izbirate lahko med PVC ali PUR zunanjim plaščem, odvisno od okoljskih razmer v vašega sistema.

Več podrobnosti o izdelku lahko najdete tukaj.

Stikalo za napovedno vzdrževanje ethernet kablov

 

Barvne sponke za ETHERLINE® povezovalne kable

Red v krmilni omari je izrednega pomena. Zlasti pri stikalih z vgradnimi vtičnicami in visoko gostoto vhodov je rokovanje z RJ45 konektorji pogosto oteženo. Naše sponke, s katerimi se podaljša zaskočni jeziček konektorja, so odlična rešitev. Uporabljajo se tudi za identifikacijo kablov, ki so sicer enake barve in so primerne za vse RJ45 povezovalne kable iz LAPP.

Več podrobnosti o izdelku lahko najdete tukaj.

Ethernet povezovalni kabel za torzijske aplikacije

 

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

Popolno prileganje zahvaljujoč vzdolžnemu rezu! S tem tesnilnim vložkom lahko preprosto vstavite do štiri konfekcionirane podatkovne kable skozi vašo kabelsko uvodnico. Glede na različico ima vložek različno število optimalno tesnjenih in predhodno zvrtanih lukenj, z definirano vpenjalno površino.

Več o izdelku preberite tukaj.

 

 

 

 

Fleksibilni ethernet povezovalni kabli za industrijo

Novi izdelki za industrijsko komunikacijo - jesen 2021

 

ETHERLINE® GUARD

Stacionarna, popolnoma kompaktna nadzorna naprava nenehno spremlja delovanje vašega visoko obremenjenega ethernet kabla in predvideva verjetnost njegove okvare. Zakaj bi izvajali preventivno vzdrževanje, če ga je mogoče tudi optimalno načrtovati? Z ETHERLINE® GUARD lahko tudi vi izkoristite prednosti napovednega vzdrževanja!

Stikalo za napovedno vzdrževanje ethernet kablov

 

ETHERLINE® TORSION CAT.6A Patchcords

Plug & Play za torzijske aplikacije: Ta podatkovni kabel z poliuretanskim zunanjim plaščem in M12 konektorjem odpornim na vibracije, ki se lahko obrne do ± 180°/m ter prenese signale do hitrosti 10 Gbit/s (Cat. 6A). Prava prednost za robotske aplikacije ali vetrne turbine! Lahko se uporablja tudi v PROFINET omrežju.

Ethernet povezovalni kabel za torzijske aplikacije

 

ETHERLINE® FLEX Cat.6A Patchcords

Naši unčikovitosti kategorije Cat.6A tovarniško konfekcionirani podatkovni kabli, se lahko uporabljajo tako za strukturirano ožičenje stavb kot tudi industrijska okolja. Brezhalogenski materiali omogočajo uporabo tudi v avtobusih. Kabelski sestav je optimalno opleten in na voljo z RJ45 ali M12 konektorji.

Več podrobnosti o izdelku lahko najdete tukaj.

Fleksibilni ethernet povezovalni kabli za industrijo

 

ETHERLINE® EC FD Cat.5e Patchcords

S svojim poliuretanskim zunanjim plaščem, odpornim na drgnjenje, je ta tovarniško konfekcioniran podatkovni kabel, primeren za zahtevne aplikacije v kabelskih verigah s neprekinjenim gibanjem. Uporabljeni brezhalogenski materiali dovoljujejo uporabo tudi v avtobusih. Kabelski sestav je optimalno opleten in na voljo z RJ45, M8 A-kodiranimi ali M12 D-kodiranimi konektorji.

Več podrobnosti o izdelku lahko najdete tukaj.

Podatkovni povezovalni PUR ethernet kabli za kabelske verige

 

EPIC® DATA TS GOF

Samo priključite in ne spajajte več: adapter za montažno letev povezuje steklena vlakna zunaj vaše krmilne omare s povezovalnim kablom v vaši krmilni omari. Adapter je primeren za LC-D, SC in SC-RJ konektorje, za SM in MM vlakna in omogoča prihranek časa med instalacijo. Primeren tudi za povezave tudi v PROFINET omrežju!

Več podrobnosti o izdelku lahko najdete tukaj.

EPIC® konektor za optične kable s steklenimi vlakni v krmilni omari