2022
Slika | Naslov | Opis |
---|---|---|
Lapp Mobility pridobil Wentronic kot partnerja za mednarodno spletno prodajo. (PDF 146 KB) | Širitev mednarodnega spletnega posla na področju polnilnih rešitev (13.12.2022) | |
LAPP novi član Maschinenraum innovation ecosystem (PDF 126 KB) | Digitalna transformacija nemškega SME sektorja (1.12.2022) | |
LAPP na SPS sejmu predstavlja novo kabelsko zasnovo (PDF 130 KB) | Inovativna zeroCM® tehnologija, ki preprečuje elektromagnetne motnje (8.11.2022) | |
LAPP podpira novo Direct Current Alliance (PDF 94 KB) | Napredek za tehnologijo enosmernega toka (4.11.2022) | |
Več vajeništev pri LAPP (PDF 120 KB) | Stuttgartsko družinsko podjetje prevzema družbeno odgovornost (06.09.2022) | |
Globalno podjetje s sedežem v Stuttgartu na SPS sejmu (PDF 116 KB) | Pametna avtomatizacija z LAPP (01.09.2022) | |
Nove in izboljšane kabelske uvodnice iz LAPP (PDF 113 KB) | Novi izdeki SKINTOP® s spiralo za zaščito pred upogibom in EMC kontaktno vzmetjo (27.07.2022) | |
ETHERLINE® ACCESS stikala z zaščitnim razredom IP67 (PDF 108 KB) | Narejena za zahtevne pogoje: Nova decentralizirana stikala iz LAPP. (25.07.2022) | |
Prehod generacij pri LAPP (PDF 212 KB) | Matthias Lapp je postal predsednik uprave (20.07.2022) | |
Novi kabel za industrijsko komunikacijo omogoča hitro konfekcioniranje (PDF 102 KB) | LAPP predstavlja inovativen robotski kabel s "Fast Connect" zasnovo. | |
Zlata nemška nagrada za inovacije in nagrada trajnost v avtomatizaciji (PDF 130 KB) | MOBILITY DOCK iz LAPP prejel še dve nagradi (25.05.2022) | |
LAPP v Hannovru predstavlja novo storitev (PDF 121 KB) | Robustna industrijska strojna omrežja skozi pregled zdravja (23.05.2022) | |
Industrijska komunikacija na sejmu v Hannovru (PDF 127 KB) | Novi Ethernet kabel iz LAPP – visoko fleksibilen s Fast Connect zasnovo (10.05.2022) | |
Inovativne EPIC® rešitve na sejmu v Hannovru (PDF 117 KB) | Visoko učinkoviti mini konektorji iz LAPP (04.05.2022) | |
Hannoverski sejem - ÖLFLEX® DC GRID 100 za enosmerni tok (PDF 94 KB) | Novi kabel za enosmerni tok, ki omogoča prihranke v industriji. (26.04.2022) | |
Trajnostne rešitve na sejmu v Hannovru (PDF 145 KB) | LAPP z SKINDICHT® izdelki brez svinca. (21.04.2022) | |
Sejem Intersolar Europe 2022 (PDF 118 KB) | Zanesljive solarne rešitve LAPP (30.03.2022) | |
Nagrajen LAPP polnilec za električne avtomobile (PDF 126 KB) | MOBILITY DOCK na voljo od aprila 2022 (21.03.2022) | |
Močna rast podjetja LAPP (PDF 260 KB) | Prihodki višji za 26.1%, zaslužek za 177% (08.03.2022) | |
Kam LAPP usmerja prihodnost (PDF 170 KB) | Tlakujemo pot za digitalni svet (08.03.2022) | |
Nov član uprave za prodajo in trženje pri LAPP (PDF 187 KB) | Nadzorni svet je imenoval Dr. Christopha Hillerja (17.01.2022) | |
Iz virtualnega sveta v resnično življenje: konektor EPIC® POWER M12L/K (PDF 117 KB) | LAPP, s pomočjo digitalnih dvojnikov, razvija inovativne konektorje (01/11/2022) |