2023
Slika | Naslov | Opis |
---|---|---|
V LAPP prišel nov COO (PDF 107 KB) | Michael Seddig imenovan za glavnega operativnega direktorja regije LA EMEA. | |
Izkoristite sonce z LAPP (PDF 98 KB) | Povezovalne rešitve na Intersolar Europe 2023 | |
Raziskovalna nagrada Oskar Lapp za srčnega znanstvenika iz Gradeca (PDF 246 KB) | Študija o boleznih srca v povezavi s starostjo. (15.5.2023) | |
LAPP portfelj izdelkov za enosmerni tok (PDF 99 KB) | Čas za preobrat. (16.5.2023) | |
Novi EPIC® ASC vijačni kontakti iz LAPP (PDF 89 KB) | Bolje varno vijačenje kot stiskanje. (10.5.2023) | |
Žalovanje za velikim podjetnikom (PDF 95 KB) | Siegbert E. Lapp preminil pri starosti 70 let. (26.4.2023) | |
LAPP uporablja novo bio-osnovano plastiko iz BASF (PDF 125 KB) | Sedaj na voljo tudi organski ETHERLINE®. (14.4.2023) | |
LAPP razširja portfelj svojih EPIC® POWER M12 konektorjev (PDF 97 KB) | Naredite prostor za mini EPIC®. (24.4.2023) | |
LAPP na LogiMAT 2023 (PDF 247 KB) | Pametni konektorji za intralogistiko (5.4.2023) | |
Nov član izvršnega odbora za inovacije in tehnologijo pri LAPP (PDF 98 KB) | Hubertus Breier imenovan s strani nadzornega sveta (27.3.2023) | |
LAPP rešitev za transformacijo industrije (PDF 130 KB) | Na sejmu Hannover Messe 2023 (14.3.2023) | |
LAPP z novo spletno trgovino ustvarja priročno nakupovalno izkušnjo (PDF 102 KB) | S poudarkom na uporabniški izkušnji (7.3.2023) | |
Močna rast za LAPP v zahtevnih časih (PDF 244 KB) | 31% več prodaje, 10% več zaposlenih (2.3.2023) | |
LAPP je ekskluziven partner za povezljivost na Jazzopen Stuttgart 2023 (PDF 385 KB) | Glasbeni vrhunec pomaga ustvarjati povezave (26.1.2023) | |
LAPP krepi upravljanje kadra (PDF 110 KB) | Dr. Wilma Kauke je postala nova Global HR Director & CPO LA EMEA (17.1.2023) | |
LAPP sedaj deluje kot Lapp Holding SE (PDF 107 KB) | Nova evropska pravna oblika (11.1.2023) |