Razredi zmogljivosti in servo rešitve za SIEMENS® standard
LAPP-ova globalna mreža proizvodnih obratov za servo sestave zagotavlja zaloge produktov ne glede kje se nahajate.
Trije razredi zmogljivosti - Izbira je vaša
LAPP vam lahko ponudi od cenovno ugodne standardne linije servo rešitev za aplikacije, ki so izpostavljene zahtevnim okoljem, vse do visoko dinamične razširjene linije. Za vas poiščemo pravo rešitev glede na industrijsko okolje. Vsi naši servo kabli so temeljito testirani v naših laboratorijih za inženiring in kvaliteto, da zagotovimo kvaliteto, zanesljivost in kompatibilnost s vsemi varnostnimi standardi.
ÖLFLEX® CONNECT servo rešitve za SIEMENS® standard
Naš na novo ustvarjen program servo sestavov, vam ponuja rešitev, ki bo najbolj ustrezala vaši aplikaciji. Od statičnih do zelo dinamičnih aplikacij boste prejeli visokokakovosten, trpežen izdelek, ki je bil optimiziran za vašo aplikacijo. Naš novi napajalni konektor zagotavlja boljšo elektromagnetno zaščito. Osnovna linija, naša pametna LAPP različica, je izdelana polavtomatsko, tako da boste imeli koristi od dosledno visoke kakovosti proizvodnega procesa in enotnih standardov kakovosti.
Osnovna linija: vaša pametna alternativa
Osnovna linija je vaša pametna alternativa za PVC 6FX-5002 ali PUR 6FX-8002 konfekcije:
- PVC 6FX-5002 za statične in dinamične aplikacije z kabelskimi verigami s počasnim gibanjem, kot so v strojih za predelavo lesa ali pakirnih strojih.
- PUR 6FX-8002 za visoko dinamične aplikacije z gibljivimi kabelskimi verigami kot so v obdelovalnih strojih.
Osnovne prednosti:
- Rezultatsko boljša EMC zaščita (6db), zaradi novega napajalnega konektorja (slika)
- Polavtomatska proizvodnja, za najvišjo konstantnost kvalitete procesa in izdelka
- Onemogočeni posegi v kabel, zahvaljujoč stisnjenemu obroču
- Popolne rešitve za standard Siemens® po zaslugi prihodnjega vgrajenega LAPP krmilnega vtiča
Druge lastnosti:
- Odpornost na vibracije
- Razbremenitev napetosti v skladu z veljavnimi standardi
- Razred zaščite IP67