CPR - kabel kot temelj požarne zaščite

Najnovejše ugotovitve na področju požarne zaščite se danes uporabljajo v modernih novogradnjah. V zadnjih letih pa se je dodatno razvila tudi zakonodaja s področja požarne varnosti, a prilagoditev vseh obstoječih stavb novim standardom ekonomsko ni izvedljiva. Obiskovalci stavbe imajo v primeru požara pogosto zelo malo časa, da se pred ognjem umaknejo. Pogosto največja nevarnost tudi niso sami plameni, temveč dim in strupeni plini, ki nastanejo pri sežiganju plastike. V zelo kratkem času lahko ti nepopravljivo poškodujejo pljuča.
Da bi omejili to tveganje, so gradbeni materiali testirani in razvrščeni glede na njihovo požarno obnašanje. Ena najpomembnejših klasifikacij je klasifikacija CPR. S pomočjo spodnjih informacij in pripomočkov za odločanje vam bomo pokazali, kaj vključuje klasifikacija CPR, kako kabli in vodniki s CPR klasifikacijo pomagajo zmanjšati tveganja in kako lahko najdete najboljši kabel za vašo aplikacijo.
Kaj pomeni CPR?
Če je kabel ali vodnik testiran za lastno požarno obnašanje in če dosega vse trenutne mejne vrednosti, se na podlagi določenih kriterijev razvrščanja dodeli v razred CPR od ACA do FCA. CPR oznaka pomeni: "Construction Product Regulation" (Uredba o gradbenih proizvodih). Ime izhaja iz Uredbe EU št. 305/2011. V nemškem pravnem okviru je izraz "Uredba o gradbenih proizvodih" (BauPVO).
Naši inženirji pri LAPP so za vas razvrstili številne izdelke, da vam lahko ponudimo široko paleto kablov in vodnikov tudi za vaše gradbene projekte. Te izdelke lahko prepoznate po tem, da ob podatkovnemu listu izdelka omogočamo tudi prenos izjave o CPR. Na naši strani vam zagotavljamo tudi popoln seznam vseh snovi, uvrščenih v CPR in sicer v centru za prenos pod "Izjava o učinkovitosti CPR".
Kako so kabli in vodniki razvrščeni po CPR?
Če se kabel ali vodnik testira za požarno obnašanje, ne sme preseči strogih zakonskih mejnih vrednosti v več klasifikacijah. Spodaj prikazujemo izvleček parametrov, ki merijo potek požara:
- Širjenje plamenov
- Razvoj toplote
- Razvoj dima (gradacija s1a, s1b, s1, s2, s3)
- Nastajanje kisline (stopnji a1, a2, a3)
- Nastajanje gorečih kapljic (gradacije d0, d1, d2)
Te razvrstitve lahko najdete tudi v Euro razredih, različnih razredih certificiranja CPR. Okrajšava "ca" v ustreznem razredu pomeni "cable" (kabel).
| Oznaka s strani gradbenih organov | Razred | Testni postopek | Razvrstitvena merila | Dodatna klasifikacija |
|---|---|---|---|---|
| Nevnetljivo | Aca | EN ISO 1716 | PCS ≤ 2,0 MJ/kg | |
| Zaviranje gorenja | B1ca |
EN 50399 (30 kW gorilnik) in | FS ≤ 1,75 m und THR1200s ≤ 10 MJ in Vrh HRR ≤ 20 kW in FIGRA ≤ 120 Ws-1 | Razvoj dima in goreče kapljice/odpadki in kislost |
| " | B1ca | EN 60332-1-2 | H ≤ 425 mm | " |
| " | B2ca |
EN 50399 (20,5 kW gorilnik) in | FS ≤ 1,5 m; in THR1200s ≤ 15 MJ; in Vrh HRR ≤ 30 kW; in FIGRA ≤ 150 Ws-1 | " |
| " | B2ca | EN 60332-1-2 | H ≤ 425 mm | " |
| " | Cca |
EN 50399 (20,5 kW gorilnik) in | FS ≤ 2,0 m; in THR1200s ≤ 30 MJ; in Vrh HRR ≤ 60 kW; in FIGRA ≤ 300 Ws-1 | " |
| " | Cca | EN 60332-1-2 | H ≤ 425 mm | " |
| Normalno vnetljivo | Dca |
EN 50399 (20,5 kW gorilnik) in | THR1200s ≤ 70 MJ; in Vrh HRR ≤ 400 kW; in FIGRA ≤ 1300 Ws-1 | " |
| " | Dca | EN 60332-1-2 | H ≤ 425 mm | " |
| " | Eca | EN 60332-1-2 | H ≤ 425 mm | |
| Lahko vnetljivo | Fca | EN 60332-1-2 | H ≤ 425 mm |
Grafični prikaz "Euro razredi za kable gradbenih proizvodov" (Vir: Bela knjiga Fire Protection Cables by ZVEI)
Večina PVC kablov dosega nižje razrede kot Dca ali Eca, medtem ko se visokokakovostni kabli brez halogena obnesejo bistveno bolje in lahko dosežejo razreda Cca in B2ca. Ker so zahteve Euro razreda Aca previsoke, da bi lahko ponudili ekonomičen izdelek z običajnimi termoplastičnimi materiali, v praksi ni mogoče, da bi dosegli Euro razred Aca s kabli in vodniki.
Kje se uporabljajo kabli in vodniki s CPR certifikatom?
Kabli in vodniki z izjavo o učinkovitosti CPR in tako dodeljenim razredom CPR se uporabljajo predvsem v stavbah. Glede na varnostne zahteve konstrukcije je morda potreben višji razred CPR. Posebej omembe vredna je raznolikost kablov s klasifikacijo CPR, ki vam jih v podjetju LAPP lahko ponudimo za različne namene.
Klasika med napajalnimi in kontrolnimi kabli, ki jih razvršča CPR, so naši kabli ÖLFLEX® CLASSIC 100 H in ÖLFLEX® CLASSIC 110 H, ki se zahvaljujoč materialu brez halogenov odlično obnašajo, zlasti v primeru požara, in so tudi na voljo v izvedbi CH z opletom.
V glavnem, vendar ne izključno, se CPR-klasificirani kabli uporabljajo v zgradbah, omogočajo pa tudi druga področja uporabe. ETHERLINE® PN CAT.7 FRNC FLEX A je na primer podatkovni kabel, ki se lahko uporablja za ožičenje zgradb in krmilnih omar v omrežjih PROFINET. Drugo področje uporabe ponuja naš ÖLFLEX® HEAT 125 C MC, krmilni kabel s certifikatom DNV-GL za pomorsko uporabo.
Kako kabel s certifikatom CPR pomaga pri požarni zaščiti?
Da bi lahko bolj jasno opredelili pojem požarne zaščite, ga je smiselno razdeliti na dve področji.
Prvo področje je preprečevanje požarov. Vsi gradbeni elementi morajo prispevati k preprečevanju požara ali preprečevanju njegovega širjenja. Samougasne in ognjevarne lastnosti so nepogrešljiva pomoč.
Drugo področje je v bistvu namenjeno reševanju ljudi iz zaprtih prostorov v primeru požara. Pomembno je, da se prepreči nastajanje velike količine dima in da strupenost plinov ljudem ne otežuje bega pred požarom.
Uporaba kabla z nizko tvorbo kisline in nizkim razvojem dima je zato primeren ukrep požarne zaščite. Euro razredi naredijo prednosti kablov pregledne na podlagi jasnih meril za razvrščanje in posebnih preskusnih postopkov. To zagotavlja, da boste med fazo načrtovanja gradnje zlahka našli prave kable za vašo uporabo.
Kateri standardi opisujejo strukturo kabla?
Uredba (EU) št. 305/2011:
V skladu z Evropsko uredbo (EU) št. 305/2011 je klasifikacija CPR obvezna za gradbene proizvode in prvič vključuje tudi kable in vodnike. Proizvajalec mora ustvariti "Declaration of Performance" (DoP), ki se prevaja kot izjava o zmogljivosti. DoP dokumentira ustrezne razrede izdelka. Natančne kalorične vrednosti niso podane. Prav tako velja, da je za razreda ECA in FCA določen samo glavni razred.
DIN EN 50575 ali VDE 0482-575: 2017-02:
Zahteve glede požarnega obnašanja kablov in vodnikov za trajno uporabo v stavbah izhajajo iz tega usklajenega standarda. S pomočjo svojih posebnih lastnosti bi morali kabli in vodniki preprečiti širjenje ognja in dima.
DIN EN 13501-6: 2019-05:
DIN EN 13501-6: 2019-05 opredeljuje razrede požarne zaščite kablov in vodnikov. Ti so razdeljeni v Euro razrede glede na njihovo uspešnost pri testih odzivnosti na ogenj. Standard torej opisuje zahteve za kabel ali vodnik po razredu, za katerega je izdelek razvrščen.
Kako je razloženo razmerje med skladnostjo CPR, DoP in CE?

Slika: "razmerja med CPR, DoP in CE" (vir: ZVEI požarni kabel bela knjiga)
Za skladnost CE morajo biti kabli in vodniki ECA in višjih razredov izpostavljeni primernemu testiranju. Od CCA in višjih razredov morajo ti iti skozi redna testiranja v obliki tovarniških pregledov in jemanja vzorcev.
|
Euro razredi Odziv na ogenj | Sistem potrjevanja skladnosti | Naloge priglašenega organa |
|---|---|---|
| Aca, B1ca, B2ca, Cca | 1+ |
|
| Dca, Eca | 3 |
|
| Fca | 4 |
|
Slika: "Sistem potrdila o skladnosti" (Vir: Bela knjiga Protipožarni kabli ZVEI)
Za komercialne prodajalce boste v centru za prenos podatkov našli obveznosti o CE označevanju in praktične vzorce označevanja. Ker je na kablih in vodnikih malo prostora, je na zunanjem plašču natisnjena le oznaka CE. Celotna nalepka pa se nato prilepi na embalažo kablov in vodnikov.
Kdaj je uporaba CPR certificiranega kabla obvezna?
Evropska uredba (EU) št. 305/2011 določa, da je treba kable in vodnike za permanentno ožičenje stavb preizkusiti glede njihovega požarnega obnašanja. Odločitev o tem, kateri euro razred morajo dosegati kabli in vodniki v stavbi, bi morala biti odvisna od uporabe in namena stavbe.
Zaradi uskladitve so euro razredi enaki v vseh državah članicah EU, a se zakonske zahteve od države do države močno razlikujejo glede tega, kateremu euro razredu morajo pripadati kabli v določeni stavbi.
Kakšne so minimalne zahteve za kable in vodnike, ki se uporabljajo v nemški gradbeni zakonodaji?
Gradbeni zakonik (MBO) v točki 26 oddelka 1 določa uporabo kablov in vodnikov v skladu s požarnim razredom Eca ali višjim.
Če se uporablja kabel ali vodnik s certifikatom CPR v skladu z Euro razredom Fca, je uporaba povezana z določenimi pogoji: okoliški materiali morajo biti v skladu s razredom za zaščito pred požarom Eca ali višjim in se zato ne štejejo za zelo vnetljive.