Brezhalogeni kabli in vodniki - kaj, kako, kdaj in zakaj?

Kaj so halogeni?
Elementi, kot so fluor, klor, brom, jod in astat, so halogeni in so v sedmi glavni skupini periodnega sistema. Najdemo jih v številnih kemičnih spojinah; klor na primer, najdemo v polivinilkloridu (PVC). Ta material je zelo trpežen, zato se uporablja v številnih tehničnih izdelkih in tudi kot izolacijski in ovojni material v kablih. Klor in drugi halogeni se pogosto dodajajo kot dodatki za izboljšanje zaščite pred gorenjem. To pa terja svojo ceno, halogeni so namreč škodljivi za zdravje. Iz tega razloga se pri kablih vse pogosteje uporablja plastika, ki ne vsebuje halogenov.
Kaj je brezhalogeni kabel?
Kot že ime pove, kabli in vodniki brez halogenov v sestavi plastike ne vsebujejo halogenov. Plastiko, ki vsebuje halogen, razkrivajo kemični elementi v njihovih imenih, kot so prej omenjeni polivinilklorid, kloroprenska guma, fluoroetilen propilen, fluoropolimerna guma in drugi.
Če želite ali morate uporabljati kable brez halogenov, se prepričajte, da so izdelani iz plastike, kot so silikonska guma, poliuretan, polietilen, poliamid, polipropilen, termoplastični elastomeri (TPE) ali etilen-propilen-dienska guma. Ti materiali ne vsebujejo škodljivih stabilizatorjev iz težkih kovin ali mehčalcev, dodatki za zaščito pri gorenju pa so ekološko neškodljivi.
Kako so označeni kabli in vodniki brez halogenov?
Kabel ali vodnik sta brez halogena, če tako v izolaciji kot materialu ovoja kabla ali vodnika niso uporabljeni halogeni, kot so klor, fluor ali brom. Kabelske uvodnice, cevni sistemi, konektorji ali skrčljive cevi, kot je zaščitna cev PROTECT HF iz LAPP, so prav tako lahko izdelane iz plastike brez halogenov. Če na primer potrebujete vodnike in kable brez halogenov, bodite pozorni na naslednje sestavine:
| Plastika, ki vsebuje halogene | Plastika brez halogenov |
|---|---|
|
|
Sčasoma so se v kabelski industriji pojavila nekatera običajna imena za označevanje kablov in vodnikov, ki ne vsebujejo halogena. Odvisno od proizvajalca boste naleteli na imena kablov brez halogenov, kot so:
| Okrajšava | Opis |
|---|---|
| HFFR | Brez halogenov, zaviralec gorenja |
| LSZH (ali tudi LS0H) | Manj dima, nič halogena |
| FRNC | Ognjeodporno, nejedko |
| HF | Brez halogenov (halogen-free) |
Izdelke LAPP, ki ne vsebujejo halogenov, je mogoče prepoznati po črki H v njihovem imenu izdelka. Na primer pri našem kontrolnem kablu ÖLFLEX CLASSIC 110 H ali bolj na splošno, kabli NHXMH kot brezhalogena alternativa PVC inštalacijskemu kablu NYM. Kabelske uvodnice brez halogena so označene s črkami HF. Kabelska uvodnica SKINTOP® ST-HF-M in toplotno skrčljiva cev SILVYN® sta ognjevarni, samogasni, brez halogena in nudita tudi visoko raven funkcionalne zanesljivosti.
Zakaj so brezhalogeni kabli pomembni pri požarni zaščiti?
Halogeni so lahko zdravju škodljivi. To še posebej velja, ko gori plastika, ki vsebuje halogen, na primer pogosto uporabljen PVC. Če izbruhne požar, se iz plastike sprostijo vodikovi halogenidi. Halogeni se združujejo z vodo, kot je voda za gašenje požarov, pa tudi z vlago v sluznicah in taki tvorijo kisline. Klor postane klorovodikova kislina, fluor pa zelo korozivna fluorovodikova kislina. Ob tem se lahko tvori tudi mešanica dioksinov in drugih zelo strupenih kemikalij. Če zaidejo v dihalne poti, jih lahko opečejo in povzročijo smrt zaradi zadušitve. Tudi tisti, ki požar preživijo, lahko imajo trajne negativne posledice na svojem zdravju. Tovrstni učinki so veliko nižji pri kablih brez halogenov.
Za celostno požarno zaščito morajo kabli imeti tudi zaščito pred ognjem in nizko proizvodnjo dima. Zaščita pred ognjem upočasni vžig in širjenje plamena ter spodbuja samogašenje. Proizvajalci so tu v dilemi, saj sta klor in brom zelo dobra zaviralca gorenja in se zato pogosto mešata s plastiko za kable. Zaradi omenjenih nevarnosti za zdravje je to sporno in dovoljeno le tam, kjer niso ogrožena življenja ljudi. LAPP iz tega razloga, v svojih izdelkih, uporablja materiale, ki so zelo odporni proti gorenju, vendar še vedno ne vsebujejo halogenov.
Kaj so prednosti brezhalogenih kablov in vodnikov?
Če se kabli brez halogenov močno segrejejo ali zagorijo, tvorijo bistveno manj zdravju škodljivih jedkih kislin in plinov. Kontrolni kabli ÖLFLEX® ali podatkovni kabli blagovnih znamk UNITRONIC® in ETHERLINE® so še posebej primerni za uporabo v javnih zgradbah, prevoznih sredstvih ali na splošno, kjer lahko v primeru požara pride do velike škode za ljudi, živali ali premoženje. Imajo nizko gostoto dima, zato razvijejo manj hlapov in ujetim ljudem olajšajo iskanje poti za izhod v sili.
Če potrebujete "kabel NYM brez halogena", se lahko zanesete na naše NHXMH oplaščene kable - brezhalogeno alternativo običajnim kablom NYM, ki vsebujejo halogen. Za naš kontrolni kabel ÖLFLEX® Classic 110 obstajajo alternative brez halogena ÖLFLEX® Classic 110 H ali ÖLFLEX® CLASSIC 130 H.
Uporaba brezhalogenih kablov je še posebej uporabna, če želimo v primeru požara zagotoviti najdaljšo možno funkcionalno celovitost. To je na primer pomembno v stavbah, kjer naj bi nadzorne kamere v primeru požara zagotavljale slike vira požara. Hitra podatkovna povezava ETHERLINE® FIRE iz LAPP prenaša podatke s polno hitrostjo prenosa tudi po dveh urah požara.

ETHERLINE® FIRE Industrijski ethernet kabli z izolacijsko celovitostjo
Normativne zahteve za kable, vodnike in konektorje brez halogenov
Brezhalogeni kabli ali vodniki, ki so v skladu z ustreznimi normami in standardi, niso nujno popolnoma brez halogenov. Da bi vodnik ali kabel označili kot brezhalogenega v smislu normativnih zahtev, je pomembneje, da ne presežemo določenih mejnih vrednosti.
Brezhalogeni kabli in vodniki po IEC 60754-1 ali DIN EN 60754-1
Povzeto na kratko, ta del standarda določa testno opremo in postopek za določanje količine halogenskega kislinskega plina, ki nastane pri gorenju materialov, uporabljenih v kablih in izoliranih vodnikih.
Kabli LAPP, ki so po IEC 60754-1 označeni kot brezhalogenski, zato uporabniku zagotavljajo, da testirani material ne presega vsebnosti halogenske kisline 5 mg/g.
Brezhalogeni kabli in vodniki po IEC 60754-2 ali DIN EN 60754-2
2. del standarda DIN EN 60754 opisuje določanje kislosti z merjenjem pH vrednosti in prevodnosti.
Za vas kot uporabnika to pomeni, da naši kabli in žice brez halogenov, ki so v skladu z IEC 60754-2, ne padejo pod pH vrednost 4,3. Ob tem vrednost prevodnosti, določena za naše vodnike in kable, ne presega mejne vrednosti 10 µS/mm.
Kabli in vodniki brez halogena po DIN EN 61034-2
Kot omenjeno pri prednostih kablov in vodnikov brez halogenov, sta dolgotrajna funkcionalnost in jasen pogled pogosto zelo pomembna vidika v primeru požara. Slednje je pomembno na primer za evakuacijo ljudi v zgradbah, dostopnost za gasilsko enoto ali na primer v primeru analiz vzroka požara za nadzorne sisteme.
Standard DIN EN 61034 določa postopek za merjenje gostote dima gorečih kablov in vodnikov pod določenimi pogoji.
Gostota dima kablov in vodnikov je izražena v minimalnih vrednostih za prenos svetlobe. Izračune požarne varnosti najdete v prilogi A navedenega standarda.
V prilogi B, standard DIN EN 61034-2 daje priporočila za primer, ko zahteve niso podane v drugih standardih. V tej prilogi je za prepustnost svetlobe, kot najnižja vrednost, priporočena vrednost 60%.
Izdelki LAPP, ki ustrezajo standardu DIN EN 61034 tako zagotavljajo najmanj 60 % prepustnost svetlobe po opisani testni metodi.
Morda vas zanima tudi: Novi izdelki brez halogenov
Pravi multitalent! ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH združuje številne lastnosti, ki so pomembne pri uporabi kabla brez halogenov. Uporabljeni materiali navdušujejo z visoko električno varnostjo, močno odpornostjo proti ognju, (hladno) fleksibilnostjo in tudi podaljšano odpornostjo na olja.
Ime izdelka ki predstavlja optična vlakna + PROFINET + stavbno inštalacijo v enem! Visoko ognjevarni kabel s prostim koncem in CPR klasifikacijo je primeren za napeljavo krmilnih omar in strukturirano ožičenje stavb v omrežjih PROFINET. Kabli tako v notranjosti kot v zunanjem plašču navdušujejo s svojimi brezhalogenimi materiali.