PROFINET

PROFINET je več kot le protokol za prenos podatkov na osnovi Ethernet tehnologije. Gre za standard, ki gradi visoko zmogljiva omrežja in posledično omogoča učinkovito avtomatizacijo v pametnih tovarnah. PROFINET je postal nepogrešljiv del industrijskega okolja.
Želite izvedeti kako izgleda podatkovna komunikacija s PROFINET-om, katere zahteve morajo biti izpolnjene in kaj morate upoštevati pri izbiri izdelkov? Na vaša vprašanja lahko odgovorimo v nadaljevanju.
Ethernet in PROFINET - enostavno razloženo
Kaj je Ethernet?
Ethernet je tehnologija prenosa podatkov za ožičena omrežja in standard za prenos podatkovnih paketov v domačih ali pisarniških lokalnih omrežjih (LAN).
To pomeni, da se podatki pošiljajo in sprejemajo prek Etherneta. Ethernet ne deluje brezžično kot WLAN, ampak potrebuje fizično povezavo.
Strokovno združenje IEEE je definiralo in standardiziralo ta omrežni protokol in strukturo njegovih paketov s specifikacijo IEEE 802.3.
Ethernet predstavlja osnovno tehnologijo za največje omrežje na svetu - internet in je zato tudi najbolj uporabljan standard na svetu.
Kaj je industrijski Ethernet?
Potrebno je razumeti, da lastnosti klasičnega Etherneta iz sektorja ožičenja stavb ne zadostujejo za uporabo v industrijskem okolju. V pisarniških okoljih je potrebno podatkovne pakete pošiljati in prejemati zanesljivo, manjši časovni zamiki pa tu ne igrajo bistvene vloge.
Industrijski Ethernet (IE) se uporablja v industrijskem sektorju. S pomočjo industrijskega etherneta je zdaj mogoče povezati pisarniški svet z industrijskim svetom. Z drugimi besedami, za povezovanje posameznih strojev z nadzornim nivojem tako v proizvodnji kot pri avtomatizaciji procesov. Podatkovne pakete je mogoče poslati in prejeti točno ob zahtevanem času prek industrijskega etherneta (determinizem). Zlasti v sistemih za avtomatizacijo s strogimi zahtevami za komunikacijo v realnem času so zamiki prenosa podatkovnih paketov preprosto nesprejemljivi in lahko včasih povzročijo resne konflikte in izgube.
Ob tem so zahteve okolja v industrijskem sektorju veliko višje kot v pisarni. Pri proizvodnji je pričakovati razna olja ter pogosto tudi visoke temperature in vlago. Obstajajo tudi visoke dinamične zahteve, ki jih je treba izpolniti tam, kjer so kabli v nenehnem gibanju. Uporabljene komponente morajo biti izdelane tako, da so ustrezno robustne in odporne ter tako zagotavljajo za trajno in zanesljivo delovanje.
Pri tem mora biti celoten sistem tako enostaven za uporabo, da ga lahko načrtujejo, namestijo in vzdržujejo ne IT strokovnjaki, ampak strokovnjaki za avtomatizacijo.
In kako se sem umešča PROFINET?
PROFINET (Process Field Network) je standard za prenos podatkov, ki temelji na protokolu industrijskega etherneta. Poseben komunikacijski sistem, ki je idealen za uporabo v industrijskih omrežjih in je na tem področju najpogosteje uporabljen protokol v Evropi.
PROFINET se lahko uporablja za katero koli tehnologijo avtomatizacije in v kateri koli industriji.
Medtem ko Industrijski ethernet ureja samo zahteve protokola za prenos podatkov, standard PROFINET opisuje več kot le prenos podatkov. Standard daje tudi napotke o dovoljeni strukturi in barvi zunanjega plašča kabla in vodnikov, določa uporabljene konektorje in še veliko več.
Mimogrede: PROFINET-a ne smete zamenjevati z zelo podobnim PROFIBUS-om, standardom protokola za komunikacijo fieldbus.

PROFINET - nastanek in standardizacija
Industrijski ethernet sistem PROFINET je bil razvit s strani Siemens AG v sodelovanju s PROFIBUS & PROFINET- Nutzerorganisation (PNO). Ta organizacija je danes globalno aktivna in ima na stotine članov.
LAPP aktivno sodeluje tudi v posameznih delovnih skupinah.
Sistem PROFINET je mednarodno opredeljen v standardu IEC 61918 "Industrijska komunikacijska omrežja - Namestitev komunikacijskih omrežij v industrijskih območjih" za ožičenje znotraj in med avtomatiziranimi otoki ali proizvodnimi otoki. Posebna infrastruktura za kable in povezovalne rešitve PROFINET je standardizirana v IEC 61784-5-3. Vključuje bakrene in optične prenosne medije ter brezžični prenos. "Smernice za tehnologijo kablov in medsebojnega povezovanja PROFINET" ustvarja delovna skupina znotraj PNO. Ta smernica povzema standard IEC 61784-5-3.
Katere prednosti ponuja PROFINET?
PROFINET združuje prednosti mnogih drugih protokolnih standardov:
- 100% Ethernet združljivost
- Prilagodljivost pri funkcionalnosti zahvaljujoč modularni zasnovi, ki temelji na razredih skladnosti
- Interoperabilnost PROFINET-združljivih komponent zahvaljujoč standardizaciji
- Enostavno razširljivi sistemi
- Enostavna integracija sistemov fieldbus
- Visoko razpoložljiva sredstva
- Nizko vzdrževanje omrežja
- Preverjeni varnostni in diagnostični koncepti
- Razširljiva komunikacija v realnem času
- Komponente s certifikatom zagotavljajo visoko zanesljivost sistema
Katere PROFINET različice so na voljo?
Najbolj priljubljen PROFINET sistem je PROFINET IO (input/output) iz leta 2006. Komunikacijski sistem PROFINET IO je zasnovan modularno in ga je možno postaviti v različnih variantah. Različni funkcionalni obsegi omogočajo oblikovanje omrežja podjetja na različne načine. Ker ima vsak sistem avtomatizacije svoje zahteve za prenos podatkov, se sistemski operater odloči, katero funkcionalnost zahteva na podlagi tako imenovanih razredov skladnosti.
Katere različne razrede skladnosti ponuja PROFINET?
Možne aplikacije so razdeljene v štiri razrede skladnosti, ki določajo na primer tipe naprav, ki jih je mogoče uporabiti (krmilnik, naprava, kontrolnik), uporabljeni prenosni medij in vrsto komunikacije. To zagotavlja, da so komponente razreda vedno združljive in izpolnjujejo potrebne zahteve. Razred dopolnjuje obseg funkcij osnovnega razreda z nadaljnjimi funkcionalnostmi.
Kratek pregled razredov skladnosti:
| Razred skladnosti | Uporabljen prenosni medij | Tipične možnosti uporabe | Primeri obsega funkcij |
|---|---|---|---|
| CC-A |
Bakreni vodniki, kabli z optičnimi vlakni in brezžičen | Za infrastrukturna omrežja in avtomatizacijo stavb |
|
| CC-B | Bakreni vodniki in kabli z optičnimi vlakni | Za tovarne in avtomatizacijo procesov |
|
| CC-C | Bakreni vodniki in kabli z optičnimi vlakni | Za aplikacije nadzora gibanja |
|
| CC-D | Bakreni vodniki in kabli z optičnimi vlakni | Za razne aplikacije |
|
Opomba: Pri izbiri komponent pazite, da izbirate takšne, ki ustrezajo razredu skladnosti, ki ste ga izbrali za svoj sistem avtomatizacije.
Kako poteka ožičenje v omrežju PROFINET?
Smernice za PROFINET določajo strukturo ter mehanske in električne lastnosti bakrenih kablov, bakrenih hibridnih kablov in kablov iz optičnih vlaken, ki se lahko uporabljajo v omrežjih PROFINET. Odvisno od vrste kabla to vključuje tudi zahteve glede:
- označevanja kablov,
- barv za identifikacijo vodnikov,
- vrste zaščite,
- barv zunanjega plašča,
- vrednosti upora,
- vrednosti slabljenja,
- frekvenčna območja,
- temperaturne odpornosti,
- zaviranja gorenja in veliko več.
Kateri kabli so primerni za PROFINET?
Specifikacija za bakrene kable
Za bakrene povezave so definirane štiri vrste kabla, tako za 2- kot 4-parične.
Osnoven pregled zahtev za bakrene povezave (samo prenos signala):
| Tip kabla | Inštalacija | Vodnik | Zasnova |
|---|---|---|---|
| Tip A |
| Trdi vodnik |
2-parični: AWG22/1 4-parični: min. AWG23/1 |
| TIP B |
| Fleksibilen finožični vodnik - 7 žic |
2-parični: AWG22/7 4-parični: min. AWG23/7 |
| TIP C |
| Trd vodnik ali fleksibilen finožični vodnik - do 19 žic |
2-parični: AWG22/1 … 19 4-parični: min. AWG24/1 … 19 |
| TIP R |
| Trd vodnik ali fleksibilen finožični vodnik - do 19 žic | 2-parični: AWG22/1 … 19 |

Ob simetričnih kabelskih zasnovah, PROFINET omogoča tudi hibridne kabelske zasnove (tip B in C), kot je na primer naš ETHERLINE® Cat.5 FRNC HYBRID (tip B). Hibridni kabli vsebujejo vodnike za prenos signala in napajanje.
Fast Connect za PROFINET
Veliko naših PROFINET podatkovnih kablov ima "Fast Connect" zasnovo, kar pomeni, da ima kabel, namesto opletenih žičnih paric, poseben notranji plašč in ločilo (tak kabel prepoznate po kratici FC v imenu izdelka). Pri konfekcioniranju takšnega podatkovnega kabla z ustreznim konektorjem, težko odstranjevanje opleta parice ni več potrebno.
Sistem Fast Connect je celostna rešitev, ki zajema primerne kable, konektorje in orodja.
Z izdelki FC prihranite do 50 % časa pri konfekcioniranju podatkovnega kabla.
Prepričajte se sami, kako enostaven je sistem Fast Connect in koliko časa prihranite z njegovo uporabo.
Specifikacija za optične kable
Za kable iz optičnih vlaken POF, PCF in GOF sta bila določena po dva tipa kabla.
Osnoven pregled zahtev za optične kable (optični prenos signalov):
| Tip kabla | Inštalacija | Zasnova | Premer jedra/ovoja |
|---|---|---|---|
| Tip B |
|
|
POF: 980/1000 µm PCF: 200/230 µm GOF enorodovno: 9/125 µm GOF mnogorodovno: 50/125 µm ali 62.5/125 µm |
| Tip C |
|
|
POF: 980/1000 µm PCF: 200/230 µm GOF enorodovno: 9/125 µm GOF mnogorodovno: 50/125 µm ali 62.5/125 µm |
Vse v zelenem?
Barva zunanjega plašča kablov PROFINET je fiksno določena in zato precej jasna identifikacijska značilnost (vsaj za kable tipa A in tipa B): zelena RAL6018.
Za tip C in tip R je ta barva priporočena za uporabo.
Kateri konektorji so primeri za PROFINET?
PROFINET smernice določajo različne vrste konektorjev za povezovalno tehnologijo - tako za kable v zaščitenih prostorih, na primer krmilni omarici, kjer je potrebna nizka stopnja zaščite, kot tudi za kable na proizvodni liniji, kjer so višje zahteve glede odpornosti proti umazaniji in vlagi.
Specifikacije za konektorje
Za prenos podatkov v industrijskem ethernetu, v PROFINET sistemu, sta bila vzpostavljena sva standarda konektorev za bakrene kable – RJ45 in M12.
Hiter pregled zahtev za konektorje za bakrene kable:

| Tip konektorja | Razred konektorskega vtiča | zaščitni razred | Izgled konektorja | Hitrost prenosa |
|---|---|---|---|---|
|
RJ45 | Za zaščitena območja |
IP 20 | Za 2 in 4-parične kable |
do 100 Mbit/s do 10 Gbit/s |
| M12 D-kodiran | Za aplikacije v proizvodnji |
IP 67 | Za 2-parične kable | do 100 Mbit/s |
| M12 X-kodiran | Za aplikacije v proizvodnji |
IP 67 | Za 4-parične kable | do 10 Gbit/s |
Pri konektorjih, ki jih je mogoče konfekcionirati na mestu povezave, se je potrebno osredotočiti predvsem na to, da jih je mogoče čim bolj enostavno povezati brez posebnega orodja. Ob tem mora biti konektor mogoče povezati s čim več kabli, kar pomeni, da morajo pokrivajo širok razpon v smislu presekov in premerov vodnikov, strukture prevodnikov in zunanjih premerov kablov.
Specifikacije za konektorje za optične kable
Za prenos podatkov v industrijskem ethernetu, v PROFINET sistemu, so iz vidika optične povezave vzpostavljeni naslednji standardi:

Hiter pregled zahtev za konektorje za optične kable:
| Tip konektorja | Razred konektorskega vtiča | Razred zaščite | Vrsta vlakna |
|---|---|---|---|
| SC-RJ | Za zaščitena območja | IP 20 | Za POF, PCF |
| ST | Za zaščitena območja | IP 20 | Za POF, PCF, ampak le za obstoječe inštalacije |
| LC DUPLEX | Za zaščitena območja | IP 20 | Za GOF |
Želite več?
Ne glede na to, ali gre za 4- ali 8-žilne PROFINET kable blagovne znamke ETHERLINE® ali HITRONIC® kable iz optičnih vlaken v POF, PCF ali GOF različici – LAPP ima pravo rešitev za vašo PROFINET aplikacijo. Spodaj je še nekaj utrinkov iz naše ponudbe:
Bakreni kabli
Za fiksno namestitev v omrežju PROFINET® (tip A): Zahvaljujoč zasnovi Fast Connect z ločilom med paricami, je ta UL-certificiran Ethernet kabel (cat. 6A), mogoče posebej hitro konfekcionirati, ob tem pa navdušujejo tudi njegove odlične EMC lastnosti. Izbirate lahko tudi med tremi različnimi materiali plašča.
Za robotske aplikacije se zanesite na naš kabel za industrijski ethernet, ki je bil razvit in preizkušen v skladu z enotnim standardom "Type R" PROFINET®. Lastnosti za kabelske verige, torzije in izmenična upogibanja so zdaj združene v enem samem kablu. Podjetje LAPP že od samega začetka sodeluje pri razvoju in standardizaciji zahtev za ta razred omrežja PROFINET®.
ETHERLINE® Cat.5 kabli za PROFINET aplikacije
Kabli z optičnimi vlakni
Ime izdelka pove vse: optična vlakna + PROFINET + stavbna inštalacija v enem! Visoko ognjevaren kabel s CPR klasifikacijo je primeren za ožičenje krmilnih omaric in strukturiranih PROFINET omrežij v zgradbah. Tako uporabljen material v notranjosti kot zunanji plašč prepričata s svojimi materiali brez halogenov.
Ime izdelka pove vse: optična vlakna + PROFINET + neprekinjeno gibanje v enem! Ta kabel združuje lastnosti potrebne za uporabo v kabelskih verigah, torzijskih aplikacijah in aplikacijah izmeničnega gibanja, kar ga dela idealnega za vse PROFINET APLIKACIJE, kjer so prisotni gibanje, vibracije ali torzija. Zahvaljujoč PUR izolaciji kabla je ta izdelek še posebej vzdržljiv in robusten.