PROFINET Fast Connect
Do 50% prihranek časa pri namestitvi podatkovnega konektorja - s Fast Connect for PROFINET
Zasnova "Fast Connect" (hitra povezava) olajša montažo konektorja zahvaljujoč posebej zasnovanemu notranjemu opletu in ločevalnemu križu namesto zaščite parice. To znatno skrajša čas montaže, hkrati pa so optimalno izpolnjene vse zahteve glede zaščite in uporabe. Kompleksna štirikratna odstranitev zaščite paric več ni potrebna. Z ustreznim orodjem lahko izolacijo odstranite neposredno do parov žic.
Popolno ujemanje - naše Fast Connect komponente
Kot izkušen dobavitelj sistemskih rešitev je LAPP vaš močan partner pri vseh izzivih povezljivosti. Od kabla in konektorja do ustreznega orodja - vse na enem mestu. Seveda s prvovrstno kakovostjo blagovne znamke.

Enostavna montaža v le nekaj korakih
Opomba: Za lažjo prepoznavo, vsi naši za "Fast Connect" primerni podatkovni kabli, nosijo kratico "FC" v svojem opisu.
1. S "Fast Connect" orodjem, z eno potezo, prežite zunanji plašč in oplet.

2. Vstavite jedra v nastavek v skladu z barvnim kodiranjem.

3. Vstavite "core manager" nastavek in privijte - zaključeno!