Aktivne omrežne komponente

ETHERLINE® ACCESS

Pregled izdelkov:

Glavne lastnosti in prednosti:

  • Visoka razpoložljivost - redundančna oskrba z energijo
  • Visoka razpoložljivost - topologija obroča
  • Brez vzdrževanja - ni ventilatorja
  • Robustno kovinsko ohišje in enostavna montaža na letev

V času industrije 4.0, pametnih tovarn in omrežnih komunikacijskih sistemov, potrebe po podatkih in njihovem zanesljivem in hitrem prenosu nenehno naraščajo. Učinkovita in zanesljiva komunikacija med stroji in drugimi sistemi v proizvodnji je pomembno merilo uspeha konkurenčnosti pametnih tovarn. Iz tega razloga so zahteve za povezljivost znotraj proizvodnje zelo visoke. Posledično postaja Ethernet, ki je postal standard že v pisarniških okoljih, vse pomembnejši tudi v industrijskih okoljih.

Omrežja morajo biti sposobna obvladovati velike količine podatkov tudi v zahtevnih industrijskih pogojih in hkrati vzdržati vse zunanje vplive. Ob zanesljivem prenosu podatkov skozi konektorje, podatkovne kable in ustrezno dodatno opremo, morajo tudi aktivne komponente popolnoma ustrezati sistemski rešitvi - na koncu le te, s hitrim in celotnim prenosom velikih količin podatkov do pravega cilja, določajo zmogljivost omrežja.

Ko gre za industrijsko komunikacijo, morajo biti vse komponente usklajene in se med seboj popolnoma ujemati. Ko v avtomatizacijske procese strank vključujemo naše izdelke, je njihova glavna zahteva, da ponudimo inovativne ideje za reševanje izzivov, ki jih čakajo v prihodnosti. Svojim strankam zato ponujamo široko paleto komponent in sistemskih rešitev za tovarniško, gradbeno in procesno avtomatizacijo. Naše rešitve za podatkovno komunikacijo vključujejo popolne sistemske kabelske in povezovalne rešitve za integrirano mreženje od senzorja/aktuatorja in krmilne ravni, do sistema za upravljanje zalog.

Iz tega razloga, pod blagovno znamko ETHERLINE® ACCESS, dobavljamo ustrezna omrežna stikala za vaš sistem industrijskega Etherneta. Z enostavno namestitvijo in visoko hitrostjo prenosa, tudi v velikem temperaturnem razponu in v zahtevnih pogojih delovanja, zagotavljajo dosledno kakovost.

IP67 stikala za decentralizirane aplikacije

Lastnosti

  • PROFINET in neupravljano
  • 8 portov (10/100 Base-T(X)) za D-kodirane M12 konektorje
  • 100Mbit/s prenos podatkov
  • Stikalo s PROFINET CC-B podpira: MRP (Client), LLDP, DCP, SNMP
  • Neupravljano stikalo podpira PROFINET CC-A
  • Delovna napetost: 18 - 30 VDC (M12 L-kodiran)
  • Temperaturno območje: -40 °C do 75 °C

Prednosti

  • Direktna montaža na terenu
  • M12 povezave
  • Tesnenje
  • odpornost na vibracije

Prenosi

Aktivne omrežne komponente

NAT usmerjevalnik s funkcijo požarnega zidu

Lastnosti

  • NAT (Osnovni NAT, NAPT) in posredovanje portov
  • Integrirana funkcija požarnega zidu
  • RJ45 Porti: 10/100 BaseT(X)
  • Temperaturno območje: -40 °C do 75 °C
  • Delovna napetost: 18 - 30 VDC
  • UL 61010

Prednosti

  • Kompaktna zasnova z visoko gostoto portov
  • Manjši napor pri namestitvi v obstoječa omrežja
  • Preprosta konfiguracija prek spletnega vmesnika
  • Prostorna in industrijska montaža na DIN
    letev, ki prihrani prostor.

Izdelek

Prenosi

nat_firewall_stikalo_etherline_access

PROFINET stikala v kompaktni zasnovi

Lastnosti

  • PROFINET stikala z 4, 8 in 16 porti
  • PROFINET razred skladnosti B
  • Priorizirano za PROFINET telegrame
  • Zaznavanje soseske LLDP
  • RJ45 porti: 10/100 BaseT(X)
  • Temperaturno območje: -40 °C do 75 °C
  • Delovna napetost: 18 - 30 VDC
  • UL 61010

Prednosti

• Kompaktna zasnova z visoko gostoto portov.
• Preprosta konfiguracija prek spletnega vmesnika.
• Prostorna in industrijska montaža na DIN letev, ki prihrani prostor.

Izdelki

Prenosi

profinet_omrezna_stikala_lapp_etherline_access

Neupravljana stikala v kompaktni zasnovi

Lastnosti

  • Stikala z 5, 8 in 16 porti
  • RJ45 porti: 10/100 BaseT(X)
  • Temperaturno območje: -25 °C do 60 °C
  • delovna napetost: 18 - 30 VDC
  • UL 61010

Prednosti

  • Kompaktna zasnova z visoko gostoto portov.
  • Za podporo v PROFINET® okolju.
  • Prostorna in industrijska montaža na DIN letev, ki prihrani prostor.

Izdelki

Prenosi

neupravljano_flat_omrezno_stikalo_etherline_access

Upravljana stikala

Lastnosti

  • Stikala s 6 in 8 porti, 10/100 BaseT(X)
  • Stikala z 8 RJ45 porti in 2 SFP portoma
  • 10/100/1000 BaseT(X)
  • Velikost buffer-ja: 1Mbit
  • Redundanto napajanje: 24 VDC
  • Podpira protokole: HTTP, Telnet, EtherNet/IP,
  • Modbus/TCP, IPv6 in mnogi drugi
  • Temperaturno območje: -40 °C do 75 °C
  • UL 61010
  • Mehanski stres: IEC 60068-2-27
  • Prosti pad: IEC 60068-2-32
  • Vibracije: IEC 60068-2-6

Prednosti

  • Največja fleksibilnost in globalna dostopnost naših rešitev na enem mestu

Izdelki

Prenosi

upravljana_omrezna_stikala_industrijska_komunikacija

Neupravljana stikala

Lastnosti

  • Stikala z 5, 8 in 16 porti
  • RJ45 porti: 10/100 /1000 BaseT(X)
  • Velikost buffer-ja: 1Mbit
  • Zaščita pred poplavo podatkov
  • (Broadcast storm protection)
  • Redundanto napajanje: 24 VDC
  • Temperaturno območje: -10 °C do 60 °C
  • UL 61010
  • Mehanski stres: IEC 60068-2-27
  • Prosti pad: IEC 60068-2-32
  • Vibracije: IEC 60068-2-6

Prednosti

  • Največja fleksibilnost in globalna dostopnost naših rešitev na enem mestu

Izdelki

Prenosi

neupravljana_omrezna_stikala_industrijska_komunikacija