FLEXIMARK® perforirana skrčna cev

Združuje udobje in variabilnost

 

Skrčne cevi so vedno bolj priljubljene tudi za označevanje kablov. Skupina LAPP se odziva na ta trend z uvajanjem novih perforiranih skrčnih cevi FLEXIMARK®, katere smo prvič predstavili leta 2012 na sejmu SPS v Nürnbergu. V primerjavi z navadnimi skrčnimi cevmi, nove skrčne cevi FLEXIMARK® narezana že na primerno velikost, s tem zagotovimo hitrejšo montažo in s prihranek stroškov.

 

Vaše prednosti na en pogled:

 

  • enostavno pisanje s pomočjo brezplačne programske opreme FLEXIMARK® (Download)
  • pokrije široko območje premerov, tudi primerne za označevanje posameznih žil
  • nizki stroški dela
  • visoka temperaturna odpornost (-55°C do +135°C)
  • obstojna proti kemikalijam, umazaniji in UV žarkom
  • razpoložljiva tudi v izvedbi brez halogenov in odporni proti dizlu
  • certificirana za UL 224
shrink tube