ÖLFLEX® HEAT 125 SC
Multi talent med žilnimi kabli
ÖLFLEX® HEAT 125 SC – posamična žila za področje povečane temperature uporabe in povečane zahteve za požarno zaščito po normi.
Temperaturno območje kabla pri trdnem polaganju seže od -55°C do +125°C. V primeru požara žilni kabel zagotavlja varnost na področjih, kjer se nahajajo mnoge osebe, tako da zmanjša prenašanje požara ter gostoto dimnih plinov in njihove toksičnost. Te lastnosti tudi prispevajo k temu, da se zmanjšajo škode, ki sledijo požaru na zgradbah in obratovalnih sredstvih z oblikovanjem strupne kisline.
Kable, preverjene po normi in označene z znakom VDE, tako lahko uporabimo v različnih dejavnostih, kot so npr. gradnja generatorjev in transformatorjev, gradnja električnih motorjev, energijska in klimatska tehnika ter predelava umetnih snovi. ÖLFLEX® HEAT 125 SC je certificiran tudi za uporabo na morju s strani Germanischer Lloyd.
Da bi za vsa ta področja uporabe ponudili optimalni material, imamo proizvodnjo postavljeno na proizvodnjo polimer z mreženjem elektronskih snopov. Prednosti so izboljšane mehanske nominalne vrednosti ter povečanje odpornosti na toploto in negorljivost.
ÖLFLEX® HEAT 125 SC nadomešča dva izdelka iz dosedanjega asortimenta; namreč, pokriva vse lastnosti dosedanjih ÖLFLEX® HEAT 145 SC in X05Z-K/X07Z-K 110°C. Artikli bodo na razpolago od januarja 2014.
Vaše prednosti na en pogled:
- trajno uporaben do +125°C
- v skladu z EN 50525-3-41 (H05Z-K, H07Z-K)
- preverjen in označen VDE
- izolacija mreženih elektronskih snopov
- brez halogenov
- negorljiv
- ne širi požara (IEC 60332-3-24/25)
- nizka gostota dimnih plinov
- certifikat Germanischer Lloyd
