ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP

(Regulacijski) krog se zapira
Poleg že uveljavljenega servo kabla
ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP, Lapp sedaj
predstavlja vrtljiv podajalni kabel - ÖLFLEX®
SERVO FD 798 CP. Ta nadomešča štiri dosedanje
dovajalne kable in prav tako blesti pri hitri
menjavi položaja v verigah oskrbe z energijo.
Z odličnim pospeševanjem družin kablov
lahko zmanjšamo deleže časov nalaganja in
zaviranja za do 96 %. Kratko, novi Premium
kabli prihranijo čas in omogočajo večjo
produktivnost naprave, to pa ob največji
trajnosti ter nizko rabo prostora in težo.
Inovativni ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP je perfektna dopolnitev k servo kablu ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP in bo prvič predstavljen na sejmu SPS/IPC/ DRIVES 2012 (dvorana 6, stojnica 451). Prve mere bodo razpoložljive od februarja 2013.
Na prvi pogled ...798 CP – blesti!
ÖLFLEX® SERVO FD … | <ukinjeni izdelki> | ...760 CP/DESINA® ...770 CP/DESINA® |
---|---|---|
ÖLFLEX® SERVO FD … | <nadomestni> | ...798 CP |
Lastnosti izdelka | ||
Pokositran bakreni vodnik | X | |
Nizka kapacitivnost, nizko slabljenje PP-izolacija | X | |
Min. upogibni radij za dinamične aplikacije 12 x D | X | |
Min. upogibni radij za dinamične aplikacije 7.5 x D | X | |
UL/CSA AWM Certifikati | X | |
Poliuretanski plašč | X | |
Visoke dinamične zmogljivosti | X | |
Dolžine potovanja do 100 m | X | |
V skladu z DESINA® | X | |
Brez halogenih plinov | X | |
Negorljiv | X | |
Olje odporen |
X | |
Barva plašča: Zelena (RAL 6018) | X | |
Barva plašča: Siva (RAL 7001) | po želji |