FLEXIMARK® Programska oprema za označevanje
FLEXIMARK® Software 11.0 je naš najnovejši program za označevanje s termo prenosom in lastno izdelavo etiket. Primeren je za FLEXIMARK® termotransfer tiskalnike EOS5 in in SQUIX ter nalepke, ki jih želite natisniti z laserskim tiskalnikom.
Sistem za označevanje FLEXIMARK® je vnaprej nastavljen v programski opremi FLEXIMARK® 11.0. To pomeni, da vsebuje vzorce in omogoča enostavno opredelitev in tisk vseh oblik nalepk. Izbirate lahko iz množice različnih vrst nalepk ali sestavnih delov, na katere želite tiskati. Vgrajen meni za pomoč vas vodi korak za korakom do želene nalepke.
Programska oprema FLEXIMARK® 11.0 uporablja vse opcije Microsoft® Windows, kar ji zagotovljena visoko stopnjo prijaznosti do uporabnika.
Posodobitev z 10.0 na 11.0: Ali že imate našo programsko opremo FLEXIMARK® 10.0 in bi jo radi posodobili na najnovejšo različico? Obrnite na eno izmed naših prodajnih oseb in naročite številko našega artikla 83251051 Posodobitev FLEXIMARK® SOFTWARE 11.0.
Funkcije programske opreme FLEXIMARK® 11.0
- Meni in funkcije pomoči
- Navodilo za uporabo
- Priročnik za izbiro nalepke
- Možnosti uvoza aplikacij Microsoft® Windows (preglednice, slike itd.)
- Microsoft® Windows pisave in velikosti
- Zoom 25-800%
- Predogled nalepke
- Možnosti za oblikovanje serijskih številk
- Označba grafičnih elementov
- Upravljanje črtne kode
- Shranjevanje nalepk in besedil v projektu ("WYSIWYG")
- Novo močno orodje za modularno izdelavo trakov in nalepk
- Nova funkcija filtriranja
| Sistemske zahteve | |
|---|---|
| Operacijski sistem | Minimum Windows 2000 |
| Spomin | Minimum 20MB prostega |
| Grafika | Minimum VGA |
| Tiskalnik | Laser ali termo |
| Jezik | Angleški, nemški, francoski, švedski |
| Avtorske pravice | Fleximark AB, Sweden |
FLEXIMARK® Software 11.0 je na voljo tudi za prenos v dveh različicah
Z "light" različico lahko tiskate vse FLEXIMARK® etikete z lastnimi znaki in številkami. Program je trajno brezplačen a ima omejene funkcije.
S "trial" različico lahko tiskate tako tekste kot tudi slike, črtne kode, CAD importe in podobno. V tej različici je tudi možnost izdelave povsem nove postavitve. Je enaka plačljivi različici in jo lahko uporabljate 30 dni.