Varnostni znaki

Znakov za prepovedi, ki nas vsakodnevno spremljajo, na primer prepoved kajenja, je ogromno.

Takšne znake za  prepovedi, opozorila ali obveze, zaradi veliko virov nevarnosti, vse pogosteje zasledimo v industriji. Vprašanje varnosti pri delu je pomembna tema za vsako podjetje. Pri delu s stroji je zaposleni nenehno izpostavljen najrazličnejšim nevarnostim, bodisi vročim površinam, električni napetosti ali nevarnosti ukleščenja. Na tovrstne nevarnosti lahko opozorimo s preprostimi in razumljivimi varnostnimi oznakami in se na ta način izognemo številnim nesrečam.

Za varnostne znake je bil uveden standard ISO 7010, ki omogoča, da si lahko vsakdo pravilno razlaga nevarnosti. Z ISO 7010 so varnostne oznake postale univerzalno razumljive, kar pomeni, da bodo tako novi zaposleni, kot tudi zunanji obiskovalci takoj videli, kateri viri nevarnosti se skrivajo na območju.

ISO 7010 je veljavni standard od začetka leta 2013. Če je vaše podjetje še vedno označeno po starem standardu DIN 4844-2, lahko signalizacijo zaenkrat obdržite. V primeru poškodbe ali nesreče pa morate dokazati, da ima vaša stara varnostna signalizacija dosega enak varnostni standard kot trenutne oznake iz ISO 7010. Takšno dokazovanje je lahko zelo težavno, zato je s strokovnega stališča priporočljivo, da signalizacijo čim prej posodobite skladno z aktualnim standardom.

V primeru škode ali nesreče je treba vedno pregledati naslednje: "Ali bi se lahko tej nesreči izognili z boljšimi in bolj razumljivimi oznakami?"

Iz tega razloga ponujamo varnostne oznake FLEXIMARK®. Opozorilni znaki,znaki za prepovedi in znaki za obveznosti iz laminiranega poliestra vam nudijo obsežno in dolgoročno identifikacijo po ISO 7010.

Na kaj je potrebno biti pozoren pri industrijskih varnostnih znakih:

  1. Gladka laminirana površina, ki omogoča enostavno brisanje/čiščenje
  2. Visoka odpornost na alkohole, vlago in olja
  3. Močno lepilo
  4. Odpornost na praske za dolgo življenjsko dobo
  5. UV odpornost v primeru uporabe zunaj

Pregled dodatnih informacij o izdelku lahko preverite tudi v produktnem listu.

Fleximark ISO 7010 varnostni znaki