FLEXIMARK® Thermoprint

Termotransferno tiskanje se uporablja pri številnih aplikacijah. Ta način tiskanja je še posebej priljubljen zaradi povečane odpornosti na razmaževanje in kemične odpornosti nalepk. Naši tiskalniki etiket so idealni za tiskanje na širok nabor materialov, kot so karton, različne plastike ali skrčljive cevi. Naša programska oprema FLEXIMARK® 11.0 je vključena v obseg dobave. Programska oprema je vnaprej določena za vse nalepke FLEXIMARK®. To olajša postavitve in ustvarjanje etikete.

SQUIX 4/300M

Ta tiskalnik odlikuje brezkompromisno neprekinjeno deluje in je primeren za visoke količine tiskanja.

FLEXIMARK SQUIX thermoprint

Primerni dodatki

  • FLEXIMARK® trakovi
    R71: Samo za plastične etikete z gladko in svetlečo površino (Flexiprint TF, TCK, TA, TFL)
    FTI-Y: Za PUR, TA peno, Flexiprint TF
    FTI-X: Posebej priporočeno za skrčljive cevi, tudi za skrčljive cevi odporne na dizel.
  • Perforator/rezalnik

Primerne nalepke:

  • FLEXIPRINT TF označevanje vodnikov
  • TCK ovijalne nalepke
  • FLEXIMARK® PUR kabelske oznake
  • FLEXIMARK® ploščate skrčljive cevi
  • FLEXIMARK® organizacijske skrčljve cevi
  • FLEXIMARK® TA in TA pena za označevanje komponent
  • FLEXIMARK® trak

Firmware in Driverji