Champion odvijalec bobnov
Champion je naša rešitev za enostavno odvijanje kabelskih bobnov. Brez težav sprejme od kolutov premera 15cm do bobnov s premerom roba 90cm. Zaradi posebne zasnove je LAPP Champion posebej lahek, hkrati pa zagotavlja varno in stabilno podlago na različnih površinah.
Odvijalec bobnov je na voljo v dveh različnih modelih - Champion 52 in Champion 67. Izdelek je primeren za različne širine bobna do največ 52 ali 67 cm, odvisno od izbranega modela.
Vaše prednosti:
- Univerzalni odvijalec bobnov, z lahko hibridno konstrukcijo okvirja, iz steklenih vlaken, ojačanega poliamida in aluminija
- Zahvaljujoč gumijastim nogam ali transportnim valjem zagotavlja univerzalno in fleksibilno uporabo
- Omogoča kablu prijazno shranjevanje in rokovanje
- Robustna zasnova primerna za zunanjo uporabo
- Odporen na vreme zaradi uporabe nerjavečih materialov visoke kvalitete
- Nosilnost do 200kg
Za dodatne informacije nas kontaktirajte.