Voziček za kabelske bobne

Potrebujete mobilno pomoč pri odvijanju in shranjevanju večjega števila kabelskih bobnov? LAPP ponuja rešitev!

Nosilec bobnov je lahko opremljen z osmimi kabelskimi bobni, po potrebi pa ga je mogoče razširiti s štirimi nosilnimi palicami. Na ta način je mogoče, do mesta uporabe, udobno prenašati kabelske bobne, s premerom roba med 40 in 50 cm in skupno obremenitvijo do 400 kg.

 

Vaše prednosti:

  • Jasno shranjevanje in neposredna uporaba bobnov
  • Enostavna in hitra odstranitev in namestitev posameznih kabelskih bobnov
  • Kratki časi namestitev
  • Možna uporaba kabla iz vozička
Voziček za transport in odvijanje kabelskih bobnov

Za dodatne informacije nas kontaktirajte.