Industrijska komunikacija za širokopasovne povezave

Širokopasovna komunikacija zagotavlja hitro podatkovno povezavo med mesti, in gospodinjstvi. v preteklosti se je ta povezava izvajala s kovinskimi podatkovnimi kabli. Trenutno to povezavo izvajamo z optičnimi kabli, ki omogočajo najhitrejše bit prenose. V novogradnjah se optična vlakna povežejo tudi direktno do domačega uporabnika in se kovinski kabli več ne uporabljajo. Optični kabli morajo za te namene biti primerni tako za zunanjo uporabo kot direkten vkop.
Naše rešitve za vaše izzive
- Kabli z optičnimi vlakni za zunanjo uporabo in direkten vkop
- Lokalna skladišča za hitre dostave in majhne minimalne količine
- Širok nabor dodatnega pribora (orodja za instalacije, oznake, skrčljive cevi ipd.) in kompatibilnih komponent (razdelilniki, konektroji, adapterji)
- konfekcionirani optični kabli (npr. s prostim koncem)
Povezovalne rešitve so naša misija
Kabli z optičnimi vlakni
- HITRONIC® HQN1500 12E 9/125 OS2
- HITRONIC® HQN1500 12G 50/125 OM2
- HITRONIC® HQN1500 12G 50/125 OM3
- HITRONIC® HQN1500 24E 9/125 OS2
Kabelske uvodnice
Pribor za optična vlakna