Industrijska komunikacija za tirna vozila

LAPP izdelki za industrijsko komunikacijo v železniški tehnologiji

Trg železniške tehnologije zajema tri osnovne segmente: Tirna vozila, sistemsko tehnologija in infrastrukturo. Znotraj teh segmentov se LAPP osredotoča na prvi segment in tisti del drugega segmenta, ki se nanaša na vlake.

Ker se pri tem srečujemo s transportom potnikov in dobrin, ja glavna točka posla s tirnimi vozili (LAPP pri svojih izdelkih uporablja besedo "Train") zadovoljevanje visokih varnostnih zahtev za zaščito ljudi in lastnine.

Vsi izdelki uporabljeni v vlaku morajo v Evropi biti skladni s standardom EN 45545-2. V preostalih delih sveta, je potrebno zadostiti drugim standardom, kot so GOST, NFPA 130 ali CCC.

V preteklosti so bili razviti standardni za standardizacijo kablov za aplikacije v tirnih vozilih, katere LAPP upošteva pri proizvodnji prodajnega programa TRAIN. LAPP je razvil povsem nove izdelke na področju kablov in vodnikov ter ima tudi kvalificirane in testirane izdelke iz obstoječega prodajnega programa kabelskih uvodnic, kabelske zaščite, kabelskega pribora in označevanja kablov.

Da zadosti zahtevnim pogojem teh standardov, so TRAIN kabli križno vezani (cros-linked) in dosegajo najvišje zahteve za kemično, oljno, mehanično in UV odpornost, kar jih dela odlične za uporabo tudi v drugih zahtevnih industrijah. 

Kabli za industrijo tirnih vozil se imenujejo ÖLFLEX® TRAIN, ETHERLINE® TRAIN in UNITRONIC®TRAIN.

Naše rešitve za vaše izzive

  • TCN (Train Control Network) s svojimi podkomponentami

1. WTB (Wire Train Bus)

- hrbtenica vsakega tirnega vozila

- povezava med vozili

2. MVB (Multifunction Vehicle Bus). povezava vozlišč…

- HVAC sistemi

- Nadzor vrat

- Signalizacija in šoferjeva kabina

- Zavorni sistemi

  • Ethernet

- Informacijski zasloni

- medijske vsebine

- napovedno vzdrževanje

- nadzor stanja

- štetje potnikov

- CCTV

- Wi-Fi

Povezovalne rešitve so naša misija