Industrijska komunikacija za avtomobilsko industrijo

Avtomobilski sektor predstavlja eno najbolj avtomatiziranih industrij. Vsi procesi morajo biti dobro nadzorovani, saj lahko ima, že majhna napaka, katastrofalne posledice. Iz tega razloga je večina komponent strogo kontroliranih s strani vsakega proizvajalca avtomobilov. Vsi dobavitelji strojev in naprav morajo slediti seznamu odobrenih dobaviteljev in komponent. PROFINET je najpogostejši komunikacijski standard pri evropskih proizvajalcih avtomobilov.
Vsaka proizvodna linija je sestavljena iz različnih strojev, orodij in opreme. Vsaka aplikacija ima posebne zahteve glede podatkovnih kablov, kot so maksimalna hitrost prenosa podatkov, odpornost na temperaturo, elektromagnetna združljivost, odpornost na upogibanje in zvijanje ali odpornost na mehanične in kemične obremenitve.
Naše rešitve za vaše izzive
- PROFINET kabli proizvedeni v naših tovarnah so odobreni za uporabo v avtomobilski industriji
- Širok nabor PROFINET komponent, tudi optična vlakna
- Naši aplikacijski strokovnjaki za avtomobilsko industrijo vam lahko svetujejo z odobrenimi izdelki
- Širok nabor kataloških izdelkov je globalno razpoložljiv
- Izdelki z mednarodnimi standardi in odobritvami
- Kabelske rešitve za Cat. 5, 5e, 6, 6a, 7
- Kabli za vse vrste gibanja
- Odlična razpoložljivost in hitra dostava
Posebne aplikacije v vaši industriji
Povezovalne rešitve so naša misija
Ethernet kabli
- ETHERLINE® FD P FC CAT5 2x2xAWG22
- ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC
- ETHERLINE® FD P CAT5e 4X2XAWG26
- ETHERLINE® FD P CAT.6 4X2XAWG26
- ETHERLINE® PN CAT.7 FRNC A
- ETHERLINE® PN Cat. 6A P FD FC
Ethernet patchcordi
Optični kabli
Konektorji za namestitev "na mestu"
Industrijska mrežna stikala